Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AH240/1060
Teilenummer
|
---|
AH240/1060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Masse (kg) | Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung) | Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,207.37 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr1120x8 | 1000 | 1060 | 498 | 440 | HM 31/1000 | MS 31/1000 | HM 31/1120 |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Abziehhülsen - Reihe AH, die Teilenummer ist AH240/1060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AH240/1060.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Masse(kg)
Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung)
Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AH211 |
AH212 |
AH213 |
AH240/500 |
AH240/530 |
AH240/530G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Masse (kg) | Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung) | Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.93 € | 1 | 21 Arbeitstage | M60x2 | 50 | 55 | 29 | 0.13 | KM 10 | MB 10 | KM 12 | ||
31.20 € | 1 | 21 Arbeitstage | M65x2 | 55 | 60 | 32 | 0.16 | KM 11 | MB 11 | KM 13 | ||
33.13 € | 1 | 21 Arbeitstage | M75x2 | 60 | 65 | 32 | 0.21 | KM 12 | MB 12 | KM 15 | ||
4,542.52 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr530x6 | 480 | 500 | 253 | 35.4 | HM 3196 | MS 3196 | HM 31/530 | ||
5,228.43 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr550x6 | 500 | 530 | 285 | 66.9 | HM 31/500 | MS 31/500 | HM 110T | ||
5,228.43 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr560x6 | 500 | 530 | 285 | 66.9 | HM 31/500 | MS 31/500 | HM 31/560 |