Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AH2244
Teilenummer
|
---|
AH2244 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Masse (kg) | Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung) | Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523.57 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr240x4 | 200 | 220 | 130 | 8.125 | KM 40 | MB 40 | HM 3048 |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Abziehhülsen - Reihe AH, die Teilenummer ist AH2244.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AH2244.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Masse(kg)
Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung)
Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AH211 |
AH212 |
AH213 |
AH2248 |
AH2252 |
AH2252G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Masse (kg) | Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung) | Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.93 € | 1 | 21 Arbeitstage | M60x2 | 50 | 55 | 29 | 0.13 | KM 10 | MB 10 | KM 12 | ||
31.20 € | 1 | 21 Arbeitstage | M65x2 | 55 | 60 | 32 | 0.16 | KM 11 | MB 11 | KM 13 | ||
33.13 € | 1 | 21 Arbeitstage | M75x2 | 60 | 65 | 32 | 0.21 | KM 12 | MB 12 | KM 15 | ||
663.38 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr260x4 | 220 | 240 | 144 | 10.2 | HM 3044 | MS 3044 | HM 3052 | ||
671.22 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr290x4 | 240 | 260 | 155 | 14 | HM 3048 | MS 3048-MS 3052 | HM 3056 | ||
671.22 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr280x4 | 240 | 260 | 155 | 14 | HM 3048 | MS 3048-MS 3052 | HM 3056 |