Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AHX3024
Teilenummer
|
---|
AHX3024 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Masse (kg) | Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung) | Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M130x2 | 115 | 120 | 60 | 0.77 | KM 23 | MB 23 | KM 26 |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Abziehhülsen - Reihe AHX, die Teilenummer ist AHX3024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AHX3024.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Masse(kg)
Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung)
Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AHX2314 |
AHX2314G |
AHX2315 |
AHX3026 |
AHX3028 |
AHX3030 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Masse (kg) | Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung) | Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.78 € | 1 | 21 Arbeitstage | M80x2 | 65 | 70 | 64 | 0.41 | KM 13 | MB 13 | KM 16 | ||
40.78 € | 1 | 21 Arbeitstage | M75x2 | 65 | 70 | 64 | 0.42 | KM 13 | MB 13 | KM 15 | ||
48.05 € | 1 | 21 Arbeitstage | M85x2 | 70 | 75 | 68 | 0.471 | KM 14 | MB 14 | KM 17 | ||
124.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M140x2 | 125 | 130 | 67 | 0.94 | KM 25 | MB 25 | KM 28 | ||
148.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M150x2 | 135 | 140 | 68 | 0.895 | KM 27 | MB 27 | KM 30 | ||
181.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M160x3 | 145 | 150 | 72 | 1.02 | KM 29 | MB 29 | KM 32 |