C73C / C80C, Reedschalter, Bandmontage, Stecker

C73C / C80C, Reedschalter, Bandmontage, Stecker
  • Sonderpreis
SMC bietet eine große Auswahl an Signalgebern für Druckluftzylinder und Greifer. Reedschalter sind für verschiedene Anwendungen geeignet. Der Signalgeber mit 2-Farbenanzeige ermöglicht eine optimale Positionserfassung. Für starke Magnetfelder, hitzebeständig. Verschiedene Kabellängen sind ebenfalls verfügbar.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-C73C
D-C73CL
D-C73CN
D-C73CZ
D-C80C
D-C80CL
D-C80CN
D-C80CZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge der Verbindungsleitung
(m)
Lastspannung

22.90 €

1 25 Arbeitstage 0,524 V DC

25.68 €

17.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

324 V DC

23.15 €

15.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Ohne24 V DC

28.24 €

1 4 Arbeitstage 524 V DC

22.52 €

1 26 Arbeitstage 0,5max. 24 V AC/max. 24 V DC

25.68 €

1 15 Arbeitstage 3max. 24 V AC/max. 24 V DC

23.15 €

1 4 Arbeitstage Ohnemax. 24 V AC/max. 24 V DC

28.24 €

1 39 Arbeitstage 5max. 24 V AC/max. 24 V DC

Loading...

  1. 1

Technischer Support