F9G / F9H, Elektronische Schalter in N.C. (Öffner) Ausführung, Direktmontage, Eingegossene Kabel

F9G / F9H, Elektronische Schalter in N.C. (Öffner) Ausführung, Direktmontage, Eingegossene Kabel
  • Sonderpreis
[Merkmale] Ausgangssignal schaltet sich ein, wenn keine magnetische Kraft erkannt wird.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-F9GL
D-F9H
D-F9HL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgangsausführung Länge der Verbindungsleitung
(m)

40.73 €

1 39 Arbeitstage NPN-Ausführung3

38.87 €

27.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

PNP-Ausführung0,5

43.47 €

30.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

PNP-Ausführung3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung der Verdrahtung 3-Draht-Ausführung Steckverbinder Ausführung Ohne

Technischer Support