Hersteller-Teilenummer: CDNA2WF40-50-D
Marke: SMC
Preis: 526.32 €
Lieferzeit: 26 Arbeitstage
Zylinder-Innen-Ø: D: 40 Ø
Hub: L: 50 mm
Betriebstemperatur: -10~70 ℃
Cushion: Mit Dämpfung an beiden Seiten
Support bracket: Flanschart
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDNA2WF40-50-D
Teilenummer
|
---|
CDNA2WF40-50-D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Cushion | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Tube Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 50 | -10~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Flanschart | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Keine |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Doppelstange | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Mit Fallschutz / Mit Bremse / Mit Zwischenstopp, Funktion | Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | Verfügbar |
Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | 0,1 bis 1,0 :: | Bellows | Keine |
Lock actuation system | Federsperre | Locking Direction | Bidirektional | Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie CNA2W Zylinder mit Schloss, doppeltwirkend, die Teilenummer ist CDNA2WF40-50-D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDNA2WF40-50-D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Tube Material
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDNA2WB40-150-D |
CDNA2WB40-500-D |
CDNA2WF40-25-D |
CDNA2WF50-100-D |
CDNA2WF63-50-D |
CDNA2WF63-50-D-M9NWL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Cushion | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Tube Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
537.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 150 | -10~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Keine | ||
615.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 500 | -10~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Keine | ||
520.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 25 | -10~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Flanschart | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Keine | ||
613.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 100 | -10~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Flanschart | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Keine | ||
692.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 50 | -10~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Flanschart | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Keine | ||
767.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 50 | -10~60 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Flanschart | Rc | M9NW | 3 | 2 Stk. | Keine |