Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDLM2BZ25-100-E
Teilenummer
|
---|
CDLM2BZ25-100-E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Lock actuation system | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 100 | -10~70 | 0.08~1.0 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Zentrierzapfen/Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Federverriegelung (Abgasverriegelung) | Druckluft-Ausführung |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Mit Fallschutz / Mit Bremse / Mit Zwischenstopp, Funktion | Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | Verfügbar |
Ventile | NA | Support bracket | Ohne | Port thread type | Rc |
Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für C (D) LM2, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, Feststelleinheit, die Teilenummer ist CDLM2BZ25-100-E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDLM2BZ25-100-E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Lock actuation system
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDLM2B20-100-P |
CDLM2B20-110-E |
CDLM2B20-125-D |
CDLM2BZ25-175-D |
CDLM2BZ25-225-D |
CDLM2BZ25-225-D-C733 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Lock actuation system | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 100 | -10~70 | 0.08~1.0 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Pneumatische Verriegelung (Druckverriegelung) | Druckluft-Ausführung | ||
395.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 110 | -10~70 | 0.08~1.0 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Federverriegelung (Abgasverriegelung) | Druckluft-Ausführung | ||
395.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 125 | -10~70 | 0,08~1,0 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Federdruck-Kombinationsverriegelung | Druckluft-Ausführung | ||
444.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 175 | -10~70 | 0.08~1.0 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Zentrierzapfen/Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Federdruck-Kombinationsverriegelung | Druckluft-Ausführung | ||
450.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 225 | -10~70 | 0.08~1.0 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Zentrierzapfen/Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Federdruck-Kombinationsverriegelung | Druckluft-Ausführung | ||
512.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 225 | -10~60 | 0.08~1.0 | C73 | 0.5 | 3 Stück | Zentrierzapfen/Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Federdruck-Kombinationsverriegelung | Druckluft-Ausführung |