Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CLG1BN40-50-P
Teilenummer
|
---|
CLG1BN40-50-P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Lock actuation system | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 50 | -10~70 | Rc | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Pneumatische Verriegelung (Druckverriegelung) | Non-Lube / Stoßfänger |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Mit Fallschutz / Mit Bremse / Mit Zwischenstopp, Funktion | Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | Verfügbar |
Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | 0.08::1 | Support bracket | Ohne |
Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Feinschließzylinder, doppeltwirkend, einstangenseitig Serie CLG1, die Teilenummer ist CLG1BN40-50-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CLG1BN40-50-P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Lock actuation system
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDLG1BA20-250-E |
CDLG1BA20-300-E |
CDLG1BA20-350-E |
CLG1LA32-250-E |
CLG1LA40-75-E |
CLG1LN32-300-D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Lock actuation system | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 250 | -10~70 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Federverriegelung (Abgasverriegelung) | Schmierfrei / Luftkissen | ||
275.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 300 | -10~70 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Federverriegelung (Abgasverriegelung) | Schmierfrei / Luftkissen | ||
278.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 350 | -10~70 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Federverriegelung (Abgasverriegelung) | Schmierfrei / Luftkissen | ||
308.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 250 | -10~70 | Rc | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Axialer Fußmodell | Ohne Faltenbalg | Federverriegelung (Abgasverriegelung) | Schmierfrei / Luftkissen | ||
334.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 75 | -10~70 | Rc | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Axialer Fußmodell | Ohne Faltenbalg | Federverriegelung (Abgasverriegelung) | Schmierfrei / Luftkissen | ||
294.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 300 | -10~70 | Rc | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Axialer Fußmodell | Ohne Faltenbalg | Feder- / pneumatisches Zahlenschloss | Non-Lube / Stoßfänger |