• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Feinschließzylinder, doppeltwirkend, einstangenseitig Serie CLG1 (Teilenummern - CAD Download)

Feinschließzylinder, doppeltwirkend, einstangenseitig Serie CLG1
[Eigenschaften]
· Ausgestattet mit einem kompakten, eingebauten Verriegelungsmechanismus, eignet er sich für Zwischenstopps, Notstopps, Absturzsicherung usw.
· Kann in beide Richtungen gesperrt werden.
· Maximale Kolbengeschwindigkeit: 500 mm/s.

(i)Hinweis

  • Produktbilder sind Darstellungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CDLG1BA32-150-D

Teilenummer
CDLG1BA32-150-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebstemperatur
(℃)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Bellows Lock actuation system Ausführung

297.39 €

1 26 Arbeitstage 32150-10~70RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne FaltenbalgFeder- / pneumatisches ZahlenschlossSchmierfrei / Luftkissen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Mit Fallschutz / Mit Bremse / Mit Zwischenstopp, Funktion Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung Verfügbar
Ventile NA Betriebsdruck(MPa) 0.08::1 Support bracket Ohne
Steckverbinder Ausführung Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für Feinschließzylinder, doppeltwirkend, einstangenseitig Serie CLG1, die Teilenummer ist CDLG1BA32-150-D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDLG1BA32-150-D.

Produktvarianten

Teilenummer
CDLG1BA20-250-E
CDLG1BA20-300-E
CDLG1BA20-350-E
CDLG1BA32-25-D
CDLG1BA32-250-D
CDLG1BA32-250-E
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebstemperatur
(℃)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Bellows Lock actuation system Ausführung

271.39 €

1 26 Arbeitstage 20250-10~70RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne FaltenbalgFederverriegelung (Abgasverriegelung)Schmierfrei / Luftkissen

275.10 €

1 26 Arbeitstage 20300-10~70RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne FaltenbalgFederverriegelung (Abgasverriegelung)Schmierfrei / Luftkissen

278.94 €

1 26 Arbeitstage 20350-10~70RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne FaltenbalgFederverriegelung (Abgasverriegelung)Schmierfrei / Luftkissen

287.84 €

1 26 Arbeitstage 3225-10~70RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne FaltenbalgFeder- / pneumatisches ZahlenschlossSchmierfrei / Luftkissen

304.94 €

1 26 Arbeitstage 32250-10~70RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne FaltenbalgFeder- / pneumatisches ZahlenschlossSchmierfrei / Luftkissen

304.95 €

1 26 Arbeitstage 32250-10~70RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne FaltenbalgFederverriegelung (Abgasverriegelung)Schmierfrei / Luftkissen

Technischer Support