Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDL1F40-100F
Teilenummer
|
---|
CDL1F40-100F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Cushion | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Lock-up direction | Customized specification (port positions) | Steckverbinder Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 100 | -10~70 | 0.08~1.0 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Flanschart | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Verriegelung der Kolbenverlängerung | Keine | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Mit Fallschutz / Mit Zwischenstopp, Funktion | Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | Verfügbar |
Ventile | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Sperrzylinder Serie CL1, doppeltwirkend, einfachwirkend, die Teilenummer ist CDL1F40-100F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDL1F40-100F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Lock-up direction
Customized specification (port positions)
Steckverbinder Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDL1B100-150F |
CDL1B100-200B |
CDL1B100-200F |
CDL1F40-500B |
CDL1F40-500F |
CDL1F40-50F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Cushion | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Lock-up direction | Customized specification (port positions) | Steckverbinder Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 150 | -10~70 | 0.08~1.0 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Verriegelung der Kolbenverlängerung | Keine | Ohne | ||
934.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 200 | -10~70 | 0.08~1.0 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Kolbenrückzugssperre | Keine | Ohne | ||
934.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 200 | -10~70 | 0.08~1.0 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Verriegelung der Kolbenverlängerung | Keine | Ohne | ||
466.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 500 | -10~70 | 0.08~1.0 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Flanschart | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Kolbenrückzugssperre | Keine | Ohne | ||
466.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 500 | -10~70 | 0.08~1.0 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Flanschart | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Verriegelung der Kolbenverlängerung | Keine | Ohne | ||
385.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 50 | -10~70 | 0.08~1.0 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Flanschart | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Verriegelung der Kolbenverlängerung | Keine | Ohne |