Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CNA2F50-1000-D
Teilenummer
|
---|
CNA2F50-1000-D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Cushion | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Steckverbinder Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
854.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1,000 | -10~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Flanschart | Rc | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Keine | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Mit Fallschutz / Mit Bremse / Mit Zwischenstopp, Funktion | Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | Verfügbar |
Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | 0.08::1.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinder mit Schloss, doppeltwirkend, einfachwirkend Serie CNA2, die Teilenummer ist CNA2F50-1000-D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CNA2F50-1000-D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Steckverbinder Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDNA2B100-125-D |
CDNA2B100-1350-D |
CDNA2B100-140-D |
CNA2F50-1200-D |
CNA2F50-125-D |
CNA2F50-150-D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Cushion | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Steckverbinder Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,158.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 125 | -10~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne Faltenbalg | Keine | Ohne | Keine | Ohne | ||
1,835.31 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 1,350 | -10~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne Faltenbalg | Keine | Ohne | Keine | Ohne | ||
1,170.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 140 | -10~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne Faltenbalg | Keine | Ohne | Keine | Ohne | ||
922.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1,200 | -10~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Flanschart | Rc | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Keine | Ohne | ||
580.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 125 | -10~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Flanschart | Rc | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Keine | Ohne | ||
588.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 150 | -10~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Flanschart | Rc | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Keine | Ohne |