Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDNSB125TF-600-D
Teilenummer
|
---|
CDNSB125TF-600-D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Cushion | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Steckverbinder Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,271.69 € | 1 | 71 Arbeitstage | 125 | 600 | 0~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Mit Fallschutz | Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | Verfügbar |
Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | 0.08::0.97 | Custom-made Specifications | Ohne |
Locking Direction | Bidirektional |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie CNS Zylinder mit Schloss, doppeltwirkend, einfachwirkend, die Teilenummer ist CDNSB125TF-600-D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDNSB125TF-600-D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Bellows
Tube Material
Steckverbinder Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDNSB125-120-D |
CDNSB125-125-D |
CDNSB125-150-D |
CDNSB125TN-400-D |
CDNSB140-100-D |
CDNSB140-1000-D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Cushion | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Steckverbinder Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,009.56 € | 1 | 68 Arbeitstage | 125 | 120 | 0 bis 60 ~ | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | 0.5 | Ohne | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | ||
2,009.56 € | 1 | 68 Arbeitstage | 125 | 125 | 0~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | ||
2,009.56 € | 1 | 68 Arbeitstage | 125 | 150 | 0~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | ||
2,155.15 € | 1 | 68 Arbeitstage | 125 | 400 | 0 bis 60 ~ | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | NPT | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | 0.5 | Ohne | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | ||
2,362.29 € | 1 | 68 Arbeitstage | 140 | 100 | 0~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | ||
2,942.56 € | 1 | 68 Arbeitstage | 140 | 1,000 | 0~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne |