Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CLSF160-700
Teilenummer
|
---|
CLSF160-700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Cushion | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Lock unit auto switch | Length of lock unit auto switch lead wire | Customized specification (port positions) | Steckverbinder Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,912.85 € | 1 | 68 Arbeitstage | 160 | 700 | 0~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Flanschart | Rc | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne Faltenbalg | Aluminiumrohr (1.200 M. oder weniger), Stahlrohr (1.201 M. oder mehr) | Ohne | Ohne Magnet (ohne automatischen Schalter) | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Mit Fallschutz / Mit Zwischenstopp, Funktion | Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | Verfügbar |
Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | 0.25::1 | Pressure vessel construction code | Konform |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie CLS Zylinder mit Schloss, doppeltwirkend, einfachwirkend, die Teilenummer ist CLSF160-700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CLSF160-700.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Lock unit auto switch
Length of lock unit auto switch lead wire
Customized specification (port positions)
Steckverbinder Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDLSB125-1000-D |
CDLSB125-125 |
CDLSB125-125-D |
CLSF180-500 |
CLSF200-200 |
CLSF200-460 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Cushion | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Lock unit auto switch | Length of lock unit auto switch lead wire | Customized specification (port positions) | Steckverbinder Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,999.73 € | 1 | 68 Arbeitstage | 125 | 1,000 | 0 bis 60 ~ | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne | ||
2,396.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 125 | 0 bis 60 ~ | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Ohne Magnet (ohne automatischen Schalter) | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne | ||
2,409.42 € | 1 | 68 Arbeitstage | 125 | 125 | 0 bis 60 ~ | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Grundausführung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne | ||
5,154.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 500 | 0~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Flanschart | Rc | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Ohne Magnet (ohne automatischen Schalter) | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne | ||
5,113.27 € | 1 | 68 Arbeitstage | 200 | 200 | 0~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Flanschart | Rc | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Ohne Magnet (ohne automatischen Schalter) | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne | ||
5,661.18 € | 1 | 68 Arbeitstage | 200 | 460 | 0~70 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Flanschart | Rc | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Ohne Magnet (ohne automatischen Schalter) | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne |