Serie CLS Zylinder mit Schloss, doppeltwirkend, einfachwirkend (Teilenummern - CAD Download)

Serie CLS Zylinder mit Schloss, doppeltwirkend, einfachwirkend
Ein Zylinder mit Schloss, der für Zwischenstopps, Notstopps und Absturzsicherung geeignet ist.
[Eigenschaften]
· Manuelle Entriegelungsfunktion.
· So strukturiert, dass die Qualität der Sperrluft nicht beeinträchtigt wird.
· Kann in beide Richtungen gesperrt werden.
· Feststelleinheit mit kurzer Baulänge.
· Stabile Haltekraft.
· Schalter für Schlosseinheit.
· Kann mit kleinen Automatikschalttern ausgestattet werden.
· Ausfallsichere Struktur.
· Verbesserte Wartbarkeit.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CLSF200-200

Teilenummer
CLSF200-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebstemperatur
(℃)
Cushion Support bracket Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Bellows Tube Material Custom-made Specifications Lock unit magnet Lock unit auto switch Length of lock unit auto switch lead wire Customized specification (port positions) Steckverbinder Ausführung

5,113.27 €

1 68 Arbeitstage 2002000~70Mit Dämpfung an beiden SeitenFlanschartRcOhne SignalgeberOhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Mit Fallschutz / Mit Zwischenstopp, Funktion Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung Verfügbar
Ventile NA Betriebsdruck(MPa) 0.25::1 Pressure vessel construction code Konform

Sie befinden sich auf der Seite für Serie CLS Zylinder mit Schloss, doppeltwirkend, einfachwirkend, die Teilenummer ist CLSF200-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CLSF200-200.

Produktvarianten

Teilenummer
CDLSB125-1000-D
CDLSB125-125
CDLSB125-125-D
CLSF200-460
CLSF200-600
CLSF200-600-D
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebstemperatur
(℃)
Cushion Support bracket Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Bellows Tube Material Custom-made Specifications Lock unit magnet Lock unit auto switch Length of lock unit auto switch lead wire Customized specification (port positions) Steckverbinder Ausführung

2,999.73 €

1 68 Arbeitstage 1251,0000 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneEingebauter MagnetOhne SignalgeberKeineKeineOhne

2,396.48 €

1 26 Arbeitstage 1251250 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

2,409.42 €

1 68 Arbeitstage 1251250 bis 60 ~Mit Dämpfung an beiden SeitenGrundausführungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneEingebauter MagnetOhne SignalgeberKeineKeineOhne

5,661.18 €

1 68 Arbeitstage 2004600~70Mit Dämpfung an beiden SeitenFlanschartRcOhne SignalgeberOhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

5,843.77 €

1 68 Arbeitstage 2006000~70Mit Dämpfung an beiden SeitenFlanschartRcOhne SignalgeberOhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneOhne Magnet (ohne automatischen Schalter)Ohne SignalgeberKeineKeineOhne

5,856.69 €

1 68 Arbeitstage 2006000~70Mit Dämpfung an beiden SeitenFlanschartRcOhne SignalgeberOhneOhneOhne FaltenbalgTubeOhneEingebauter MagnetOhne SignalgeberKeineKeineOhne

Technischer Support