Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RLQB32-50-F
Teilenummer
|
---|
RLQB32-50-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Locking Direction | Bypass pipe | Steckverbinder Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 50 | 0~70 | Durchbohrung (Standard) | Rc | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ausfahrverriegelung | Keine (EMERGENCY STOP-Aus) | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Mit Fallschutz | Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | Verfügbar |
Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | 0.25::1 |
Sie befinden sich auf der Seite für R (D) LQ Kompaktzylinder mit pneumatischer Dämpfung und Feststelleinheit, die Teilenummer ist RLQB32-50-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RLQB32-50-F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Support bracket
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Locking Direction
Bypass pipe
Steckverbinder Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RDLQA32-50-B |
RDLQA32-50-FL |
RDLQA32-50-FR |
RLQB32-75M-F |
RLQB40TF-100-BR |
RLQB40TF-75-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Locking Direction | Bypass pipe | Steckverbinder Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 50 | 0~70 | Innengewinde beidseitig | Rc | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Einfahrverriegelung | Keine (EMERGENCY STOP-Aus) | Ohne | ||
237.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 50 | 0~70 | Innengewinde beidseitig | Rc | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ausfahrverriegelung | Mit Bypass Rohrleitung / linker Rohrleitung (Fallschutz) | Ohne | ||
237.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 50 | 0~70 | Innengewinde beidseitig | Rc | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ausfahrverriegelung | Mit Bypass Rohrleitung / rechtsseitiger Rohrleitung (Fallschutz) | Ohne | ||
182.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 75 | 0~70 | Durchbohrung (Standard) | Rc | Stabende Außengewinde | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ausfahrverriegelung | Keine (EMERGENCY STOP-Aus) | Ohne | ||
275.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 100 | 0~70 | Durchbohrung (Standard) | G | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Einfahrverriegelung | Mit Bypass Rohrleitung / rechtsseitiger Rohrleitung (Fallschutz) | Ohne | ||
209.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 75 | 0~70 | Durchbohrung (Standard) | G | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Einfahrverriegelung | Keine (EMERGENCY STOP-Aus) | Ohne |