Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MDLUB40-100D-F
Teilenummer
|
---|
MDLUB40-100D-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Locking Direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 100 | Grundausführung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Stabende Innengewinde | Ausfahrverriegelung |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Zusätzliche Funktionen | Mit Fallschutz / Mit Zwischenstopp, Funktion / Mit Stangenarretierung |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10::60 | Endarretierung | Verfügbar |
Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | 0.25::1 | Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für MLU-Serie Plattenzylinder mit Schloss, die Teilenummer ist MDLUB40-100D-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MDLUB40-100D-F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Shape
Locking Direction
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MDLUB25-150D-B |
MDLUB25-150D-F |
MDLUB25-200DM-B-M9PWL |
MDLUB40-125D-F |
MDLUB40-150D-B |
MDLUB40-150D-F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Locking Direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 150 | Grundausführung | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Stabende Innengewinde | Einfahrverriegelung | ||
331.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 150 | Grundausführung | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Stabende Innengewinde | Ausfahrverriegelung | ||
416.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 200 | Grundausführung | M-Schraube | M9PW | 3 | 2 Stk. | Stabende Außengewinde | Einfahrverriegelung | ||
396.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 125 | Grundausführung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Stabende Innengewinde | Ausfahrverriegelung | ||
405.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 150 | Grundausführung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Stabende Innengewinde | Einfahrverriegelung | ||
405.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 150 | Grundausführung | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Stabende Innengewinde | Ausfahrverriegelung |