Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ML1C40G-175
Teilenummer
|
---|
ML1C40G-175 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Min. Betriebsdruck (MPa) | Zulässiges statisches Moment MA (Nm) | Zulässiges statisches Moment MB (N•m) | Zulässiges statisches Moment MC (Nm) | Anschluss-Ø | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,902.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 175 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Mechanisch verbunden |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Führungsausführung der Kurvenrolle |
Betriebsgeschwindigkeit(mm/s) | 100::1000 | Betriebsdruck(MPa) | 0,1 bis 0,8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Mechanisch gelenkiger Hy-Rodless-Zylinder mit Bremse, Serie ML1C, die Teilenummer ist ML1C40G-175.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ML1C40G-175.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ML1C25G-100H |
ML1C25G-1100H-E73AL8-XB11 |
ML1C25G-200 |
ML1C40G-1800-XB11 |
ML1C40G-1800H-XB11 |
ML1C40G-200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Min. Betriebsdruck (MPa) | Zulässiges statisches Moment MA (Nm) | Zulässiges statisches Moment MB (N•m) | Zulässiges statisches Moment MC (Nm) | Anschluss-Ø | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,558.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
2,131.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,100 | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | E73A | 3 | Ohne | Mit 8 Monaten | Langhubmodell | ||
1,396.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
2,713.58 € | 1 | auf Anfrage | 1,800 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Langhubmodell | ||
2,964.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,800 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Langhubmodell | ||
1,902.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne |