Kompaktzylinder mit Ventil Serie CVQ (Teilenummern - CAD Download)

Kompaktzylinder mit Ventil Serie CVQ
Ventil und Kompaktzylinder kompakt integriert.
[Eigenschaften]
· Spart Arbeitsstunden (kein Auswählen des Ventils erforderlich und reduziert die Arbeitszeit für die Verrohrung).
· Geringer Energieverbrauch (Luftverbrauch zwischen Zylinder und Ventil um ca. 50 % reduziert).
· Platzsparend (minimiert den Einbauraum durch integrierten Aufbau).

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CVQB40-20-5MOUP

Teilenummer
CVQB40-20-5MOUP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Support bracket Port thread type Body Options Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Direction of Piping Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Steckverbinder Ausführung Nennspannung
(V)
Handbetrieb

173.27 €

1 26 Arbeitstage 4020Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard)-Standard (Gelenkkopf Innengewinde)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAchsrichtungM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Ohne24 V DCNicht verriegelbare Steckausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10::50
Endarretierung NA Ventile Verfügbar Betriebsdruck(MPa) 0.15::0.7

Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktzylinder mit Ventil Serie CVQ, die Teilenummer ist CVQB40-20-5MOUP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CVQB40-20-5MOUP.

Produktvarianten

Teilenummer
CVQB32-10-5MOP
CVQB32-10-5MOU
CVQB32-10-5MOUP
CVQB40-20-5MOZ
CVQB40-20M-5MOU
CVQB40-20M-5MUB
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Support bracket Port thread type Body Options Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Direction of Piping Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Steckverbinder Ausführung Nennspannung
(V)
Handbetrieb

148.34 €

1 26 Arbeitstage -10Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard)-Standard (Gelenkkopf Innengewinde)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAchsrichtungM-Stecker, ohne SteckverbinderOhne Licht oder SpannungOhne24 V DCNicht verriegelbare Steckausführung

151.95 €

1 26 Arbeitstage -10Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard)-Standard (Gelenkkopf Innengewinde)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Ohne24 V DCNicht verriegelbare Steckausführung

151.95 €

1 26 Arbeitstage -10Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard)-Standard (Gelenkkopf Innengewinde)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAchsrichtungM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Ohne24 V DCNicht verriegelbare Steckausführung

171.48 €

1 26 Arbeitstage 4020Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard)-Standard (Gelenkkopf Innengewinde)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Leuchte und ÜberspannungsschutzOhne24 V DCNicht verriegelbare Steckausführung

176.89 €

1 26 Arbeitstage 4020Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard)-Stabende AußengewindeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM-Stecker, ohne SteckverbinderMit Licht und Spannung (unpolare Modell)Ohne24 V DCNicht verriegelbare Steckausführung

177.81 €

1 26 Arbeitstage 4020Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard)-Stabende AußengewindeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneStandardM - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm)Mit Licht und Spannung (unpolare Modell)Ohne24 V DCVerriegelung mit Schlitz

Technischer Support