Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CVQB50-10-5MZ
Teilenummer
|
---|
CVQB50-10-5MZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Direction of Piping | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Steckverbinder Ausführung | Nennspannung (V) | Handbetrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 10 | Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard) | Rc | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Standard | M - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm) | Mit Leuchte und Überspannungsschutz | Ohne | 24 V DC | Nicht verriegelbare Steckausführung |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10::50 |
Endarretierung | NA | Ventile | Verfügbar | Betriebsdruck(MPa) | 0.15::0.7 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktzylinder mit Ventil Serie CVQ, die Teilenummer ist CVQB50-10-5MZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CVQB50-10-5MZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Support bracket
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Direction of Piping
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Steckverbinder Ausführung
Nennspannung(V)
Handbetrieb
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CVQB32-10-5MOP |
CVQB32-10-5MOU |
CVQB32-10-5MOUP |
CVQB50-10-5MZP |
CVQB50-10-M9PVL-5M |
CVQB50-100-5MZ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Direction of Piping | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Steckverbinder Ausführung | Nennspannung (V) | Handbetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 10 | Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard) | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Achsrichtung | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Ohne Licht oder Spannung | Ohne | 24 V DC | Nicht verriegelbare Steckausführung | ||
151.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 10 | Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard) | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Standard | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Mit Licht und Spannung (unpolare Modell) | Ohne | 24 V DC | Nicht verriegelbare Steckausführung | ||
151.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 10 | Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard) | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Achsrichtung | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Mit Licht und Spannung (unpolare Modell) | Ohne | 24 V DC | Nicht verriegelbare Steckausführung | ||
200.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 10 | Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard) | Rc | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Achsrichtung | M - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm) | Mit Leuchte und Überspannungsschutz | Ohne | 24 V DC | Nicht verriegelbare Steckausführung | ||
289.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 10 | Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard) | Rc | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | M9PV | 3 | 2 Stk. | Standard | M - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm) | Ohne Licht oder Spannung | Ohne | 24 V DC | Nicht verriegelbare Steckausführung | ||
251.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 100 | Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard) | Rc | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Standard | M - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm) | Mit Leuchte und Überspannungsschutz | Ohne | 24 V DC | Nicht verriegelbare Steckausführung |