Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CVQB32-50-5MOU |
CVQB40-50-5MOU |
CVQB50-50-5MOU |
CVQB63-50-5MOUF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Direction of Piping | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Steckverbinder Ausführung | Nennspannung (V) | Handbetrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 50 | Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard) | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Standard | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Mit Licht und Spannung (unpolare Modell) | Ohne | 24 V DC | Nicht verriegelbare Steckausführung | ||
191.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 50 | Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard) | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Standard | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Mit Licht und Spannung (unpolare Modell) | Ohne | 24 V DC | Nicht verriegelbare Steckausführung | ||
234.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 50 | Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard) | Rc | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Standard | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Mit Licht und Spannung (unpolare Modell) | Ohne | 24 V DC | Nicht verriegelbare Steckausführung | ||
276.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 50 | Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard) | G | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Standard | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Mit Licht und Spannung (unpolare Modell) | Ohne | 24 V DC | Nicht verriegelbare Steckausführung |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10::50 |
Endarretierung | NA | Ventile | Verfügbar | Betriebsdruck(MPa) | 0.15::0.7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Port thread type
Ausführung
Hub: L(mm)
Support bracket
Body Options
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Direction of Piping
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Steckverbinder Ausführung
Nennspannung(V)
Handbetrieb
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften