Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CVQM50-30-5MOUF
Teilenummer
|
---|
CVQM50-30-5MOUF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Direction of Piping | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Handbetrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 30 | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Standard | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Mit Licht und Spannung (unpolare Modell) | Nicht verriegelbare Steckausführung |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10::50 |
Endarretierung | NA | Ventile | Verfügbar | Betriebsdruck(MPa) | 0.15::0.7 |
Nennspannung(V) | 24 V DC |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktzylinder mit Ventil, Führungsstangen-Typ Serie CVQM, die Teilenummer ist CVQM50-30-5MOUF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CVQM50-30-5MOUF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Direction of Piping
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Handbetrieb
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CVQM32-100-5M |
CVQM32-100-5MO |
CVQM32-100-5MOU |
CVQM50-35-5MOUF |
CVQM50-50-5M |
CVQM50-50-5MOUF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Direction of Piping | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Handbetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 100 | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Standard | M - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm) | Ohne Licht oder Spannung | Nicht verriegelbare Steckausführung | ||
224.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 100 | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Standard | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Ohne Licht oder Spannung | Nicht verriegelbare Steckausführung | ||
227.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 100 | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Standard | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Mit Licht und Spannung (unpolare Modell) | Nicht verriegelbare Steckausführung | ||
256.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 35 | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Standard | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Mit Licht und Spannung (unpolare Modell) | Nicht verriegelbare Steckausführung | ||
267.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 50 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Standard | M - Steckverbinder, mit Bleidraht (300 mm) | Ohne Licht oder Spannung | Nicht verriegelbare Steckausführung | ||
270.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 50 | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Standard | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Mit Licht und Spannung (unpolare Modell) | Nicht verriegelbare Steckausführung |