Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDQSXD16-25DM
Teilenummer
|
---|
CDQSXD16-25DM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Cushion | Specifications | Support bracket | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Clean Series Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 25 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.03~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Doppelgabelkopf | Ohne Signalgeber | - | - | Stabende Außengewinde | N/A |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Endarretierung | NA | Ventile | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Niedergeschwindigkeitszylinder, doppeltwirkend, einfachwirkend, Serie CQSX 10- / 11-CQSX Clean Series, die Teilenummer ist CDQSXD16-25DM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDQSXD16-25DM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Specifications
Support bracket
Auto Switch
Rod Tip Shape
Clean Series Type
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-CDQSXB16-30D |
10-CDQSXB20-20D |
10-CDQSXB20-25D |
CDQSXD16-30DM |
CDQSXD20-50D |
CDQSXD20-50DM |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Cushion | Specifications | Support bracket | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Clean Series Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 30 | Reinraum / Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.04~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard) | Ohne Signalgeber | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Entlastungsart | ||
91.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | Reinraum / Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.035~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard) | Ohne Signalgeber | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Entlastungsart | ||
94.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 25 | Reinraum / Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.035~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Durchgangsloch / beide Enden gemeinsam gewindebohrt (Standard) | Ohne Signalgeber | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Entlastungsart | ||
80.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 30 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.03~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Doppelgabelkopf | Ohne Signalgeber | - | - | Stabende Außengewinde | N/A | ||
94.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 50 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.025~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Doppelgabelkopf | Ohne Signalgeber | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | N/A | ||
96.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 50 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.025~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Doppelgabelkopf | Ohne Signalgeber | - | - | Stabende Außengewinde | N/A |