Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDQ2XB63-15DC-M9PWM
Teilenummer
|
---|
CDQ2XB63-15DC-M9PWM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Cushion | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Clean Series Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 15 | Niedrige Drehzahl | - | 0.01~1.0 | Mit Gummistoßdämfer | Eingebauter Magnet | Durchbohrung (Standard) | Rc | M9PW | 1 | 2 | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | N/A |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Endarretierung | NA | Ventile | NA |
Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Niedergeschwindigkeitszylinder, Standardausführung, doppeltwirkend, einfachwirkend, Serie CQ2X 10- / 11-CQ2X Clean Series, die Teilenummer ist CDQ2XB63-15DC-M9PWM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDQ2XB63-15DC-M9PWM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Shape
Clean Series Type
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-CQ2XB32-5D |
CDQ2XA100-100D |
CDQ2XA32-100DCM |
CDQ2XB63-20D |
CDQ2XB63-25D |
CDQ2XB63-30D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Cushion | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Clean Series Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 5 | Reinraum / Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.035~1.0 | Ohne | Ohne Magnet | Durchbohrung (Standard) | Rc | - | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Entlastungsart | ||
439.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 100 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.01~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Innengewinde beidseitig | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | N/A | ||
164.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 100 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.025~1.0 | Mit Gummistoßdämfer | Eingebauter Magnet | Innengewinde beidseitig | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Stabende Außengewinde | N/A | ||
188.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 20 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.01~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Durchbohrung (Standard) | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | N/A | ||
192.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 25 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.01~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Durchbohrung (Standard) | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | N/A | ||
198.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 30 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.01~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Durchbohrung (Standard) | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | N/A |