Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDQ2XB100-100DCM
Teilenummer
|
---|
CDQ2XB100-100DCM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Cushion | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Clean Series Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 100 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.01~1.0 | Mit Gummistoßdämfer | Eingebauter Magnet | Durchbohrung (Standard) | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Stabende Außengewinde | N/A |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Endarretierung | NA | Ventile | NA |
Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Niedergeschwindigkeitszylinder, Standardausführung, doppeltwirkend, einfachwirkend, Serie CQ2X 10- / 11-CQ2X Clean Series, die Teilenummer ist CDQ2XB100-100DCM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDQ2XB100-100DCM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Rod Tip Shape
Clean Series Type
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-CQ2XB32-5D |
CDQ2XA100-100D |
CDQ2XA32-100DCM |
CDQ2XB100-10D |
CDQ2XB100-50D |
CDQ2XB100TF-10D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Cushion | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Clean Series Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 5 | Reinraum / Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.035~1.0 | Ohne | Ohne Magnet | Durchbohrung (Standard) | Rc | - | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Entlastungsart | ||
439.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 100 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.01~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Innengewinde beidseitig | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | N/A | ||
164.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 100 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.025~1.0 | Mit Gummistoßdämfer | Eingebauter Magnet | Innengewinde beidseitig | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Stabende Außengewinde | N/A | ||
302.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 10 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.01~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Durchbohrung (Standard) | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | N/A | ||
361.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 50 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.01~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Durchbohrung (Standard) | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | N/A | ||
302.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 10 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.01~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Durchbohrung (Standard) | G | Ohne Signalgeber | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | N/A |