Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CDQ2XB32-50D |
CDQ2XB40-50D |
CDQ2XB50-50D |
CDQ2XB63-50D |
CDQ2XB80-50D |
CDQ2XB100-50D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Cushion | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Clean Series Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 50 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.025~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Durchbohrung (Standard) | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | N/A | ||
143.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 50 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.025~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Durchbohrung (Standard) | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | N/A | ||
188.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 50 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.01~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Durchbohrung (Standard) | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | N/A | ||
220.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 50 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.01~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Durchbohrung (Standard) | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | N/A | ||
287.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 50 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.01~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Durchbohrung (Standard) | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | N/A | ||
361.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 50 | Niedrige Drehzahl | -10~70 | 0.01~1.0 | Ohne | Eingebauter Magnet | Durchbohrung (Standard) | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | N/A |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Endarretierung | NA | Ventile | NA |
Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Rod Tip Shape
Clean Series Type
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften