Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CHDKDB50-100-M9BWL
Teilenummer
|
---|
CHDKDB50-100-M9BWL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe (φ) | Hub (mm) | Halterung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anschlussgewindeart | Anschlussposition | Schalter | Anschlusskabellänge (m) | Anzahl der Schalter | Nach Vorgabe des Kunden | Steckverbinder Ausführung | Art des Stab | Zylinder mit verbesserter Wasserbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 100 | Standard | -10~60 | Rc | N/A | M9BW | 3 | 2 Stücke | n. z. | N/A | Innengewinde | N/A |
Loading...
Nenndruck | 10MPa | Zylindermodell | Square type | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod |
---|---|---|---|---|---|
Rohrmaterial | Aluminum | Kolbenmaterial | Stainless Steel | Spezifikationen | JIS-Standard |
Dämpfender Mechanismus | No | Zusätzliche Funktionen | No | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.3::13 |
Kolbengeschwindigkeit(mm/sec) | 8::100 | Material der Kolbendichtung | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe(φ)
Hub(mm)
Halterung
Anschlussgewindeart
Anschlussposition
Schalter
Anschlusskabellänge(m)
Anzahl der Schalter
Nach Vorgabe des Kunden
Steckverbinder Ausführung
Art des Stab
Zylinder mit verbesserter Wasserbeständigkeit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften