Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CHDKDB80-75-XC61
Teilenummer
|
---|
CHDKDB80-75-XC61 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe (φ) | Hub (mm) | Halterung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anschlussgewindeart | Anschlussposition | Schalter | Anschlusskabellänge (m) | Anzahl der Schalter | Nach Vorgabe des Kunden | Steckverbinder Ausführung | Art des Stab | Zylinder mit verbesserter Wasserbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 75 | Standard | -10~80 | Rc | N/A | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | N/A | N/A | CH□QHB-kompatibles Produkt (Durchgangsschraube) | N/A | Innengewinde | N/A |
Loading...
Nenndruck | 10MPa | Zylindermodell | Square type | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod |
---|---|---|---|---|---|
Rohrmaterial | Aluminum | Kolbenmaterial | Stainless Steel | Spezifikationen | JIS-Standard |
Dämpfender Mechanismus | No | Zusätzliche Funktionen | No | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.3::13 |
Kolbengeschwindigkeit(mm/sec) | 8::100 | Material der Kolbendichtung | NBR |
Sie befinden sich auf der Seite für JIS-Norm-konforme Kompakt-Hydraulikzylinder Serie CH□KD, die Teilenummer ist CHDKDB80-75-XC61.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CHDKDB80-75-XC61.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe(φ)
Hub(mm)
Halterung
Anschlussgewindeart
Anschlussposition
Schalter
Anschlusskabellänge(m)
Anzahl der Schalter
Nach Vorgabe des Kunden
Steckverbinder Ausführung
Art des Stab
Zylinder mit verbesserter Wasserbeständigkeit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CHDKDB100-100M |
CHDKDB100-10M |
CHDKDB100-15M |
CHDKDB80-75-Z73 |
CHDKDB80-75M |
CHDKDB80TN-20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe (φ) | Hub (mm) | Halterung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anschlussgewindeart | Anschlussposition | Schalter | Anschlusskabellänge (m) | Anzahl der Schalter | Nach Vorgabe des Kunden | Steckverbinder Ausführung | Art des Stab | Zylinder mit verbesserter Wasserbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 100 | Standard | -10~80 | Rc | N/A | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | N/A | N/A | n. z. | N/A | Außengewinde | N/A | ||
685.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 10 | Standard | -10~80 | Rc | N/A | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | N/A | N/A | n. z. | N/A | Außengewinde | N/A | ||
693.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 15 | Standard | -10~80 | Rc | N/A | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | N/A | N/A | n. z. | N/A | Außengewinde | N/A | ||
510.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 75 | Standard | -10~60 | Rc | N/A | Z73 | 0.5 | 2 Stücke | n. z. | N/A | Innengewinde | N/A | ||
482.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 75 | Standard | -10~80 | Rc | N/A | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | N/A | N/A | n. z. | N/A | Außengewinde | N/A | ||
407.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 20 | Standard | -10~80 | NPT | N/A | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | N/A | N/A | n. z. | N/A | Innengewinde | N/A |