JIS-Norm-konforme Kompakt-Hydraulikzylinder Serie CH□KD (Teilenummern - CAD Download)

JIS-Norm-konforme Kompakt-Hydraulikzylinder Serie CH□KD
Leichter und kompakter Hydraulikzylinder mit Aluminiumgehäuse.
[Eigenschaften]
· Automatikschaltter können montiert werden.
· Die Längsmaße von Zylindern mit und ohne Automatikschaltter sind gleich.
· Mit Automatikschaltter. (Baureihe CHDKD)

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CHDKDB100-30

Teilenummer
CHDKDB100-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe
(φ)
Hub
(mm)
Halterung Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anschlussgewindeart Anschlussposition Schalter Anschlusskabellänge
(m)
Anzahl der Schalter Nach Vorgabe des Kunden Steckverbinder Ausführung Art des Stab Zylinder mit verbesserter Wasserbeständigkeit

696.35 €

1 26 Arbeitstage 10030Standard-10~80RcN/AOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)N/AN/An. z.N/AInnengewindeN/A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenndruck 10MPa Zylindermodell Square type Stangenbewegung Double Acting Piece Rod
Rohrmaterial Aluminum Kolbenmaterial Stainless Steel Spezifikationen JIS-Standard
Dämpfender Mechanismus No Zusätzliche Funktionen No Betriebsdruckbereich(MPa) 0.3::13
Kolbengeschwindigkeit(mm/sec) 8::100 Material der Kolbendichtung NBR

Sie befinden sich auf der Seite für JIS-Norm-konforme Kompakt-Hydraulikzylinder Serie CH□KD, die Teilenummer ist CHDKDB100-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CHDKDB100-30.

Produktvarianten

Teilenummer
CHDKDB100-100M
CHDKDB100-10M
CHDKDB100-15M
CHDKDB100-30M
CHDKDB100-40
CHDKDB100-40M
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe
(φ)
Hub
(mm)
Halterung Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anschlussgewindeart Anschlussposition Schalter Anschlusskabellänge
(m)
Anzahl der Schalter Nach Vorgabe des Kunden Steckverbinder Ausführung Art des Stab Zylinder mit verbesserter Wasserbeständigkeit

825.60 €

1 26 Arbeitstage 100100Standard-10~80RcN/AOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)N/AN/An. z.N/AAußengewindeN/A

685.27 €

1 26 Arbeitstage 10010Standard-10~80RcN/AOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)N/AN/An. z.N/AAußengewindeN/A

693.05 €

1 26 Arbeitstage 10015Standard-10~80RcN/AOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)N/AN/An. z.N/AAußengewindeN/A

716.47 €

1 26 Arbeitstage 10030Standard-10~80RcN/AOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)N/AN/An. z.N/AAußengewindeN/A

712.00 €

1 26 Arbeitstage 10040Standard-10~80RcN/AOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)N/AN/An. z.N/AInnengewindeN/A

732.10 €

1 26 Arbeitstage 10040Standard-10~80RcN/AOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)N/AN/An. z.N/AAußengewindeN/A

Technischer Support