Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CHDKGB100-15
Teilenummer
|
---|
CHDKGB100-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe (φ) | Hub (mm) | Halterung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anschlussgewindeart | Anschlussposition | Schalter | Anschlusskabellänge (m) | Anzahl der Schalter | Nach Vorgabe des Kunden | Steckverbinder Ausführung | Art des Stab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 15 | Standard | -10~80 | Rc | N/A | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | N/A | N/A | n. z. | N/A | Innengewinde |
Loading...
Nenndruck | 16MPa | Zylindermodell | Square type | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod |
---|---|---|---|---|---|
Rohrmaterial | Aluminum | Kolbenmaterial | Stainless Steel | Spezifikationen | JIS-Standard |
Dämpfender Mechanismus | No | Zusätzliche Funktionen | No | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.3::16 |
Kolbengeschwindigkeit(mm/sec) | 8::100 | Material der Kolbendichtung | NBR |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompakt-Hydraulikzylinder Serie CH□KG, die Teilenummer ist CHDKGB100-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CHDKGB100-15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe(φ)
Hub(mm)
Halterung
Anschlussgewindeart
Anschlussposition
Schalter
Anschlusskabellänge(m)
Anzahl der Schalter
Nach Vorgabe des Kunden
Steckverbinder Ausführung
Art des Stab
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CHDKGB100-100M |
CHDKGB100-120-XC63 |
CHDKGB100-125 |
CHDKGB100-15-Z73 |
CHDKGB100-150 |
CHDKGB100-150M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe (φ) | Hub (mm) | Halterung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anschlussgewindeart | Anschlussposition | Schalter | Anschlusskabellänge (m) | Anzahl der Schalter | Nach Vorgabe des Kunden | Steckverbinder Ausführung | Art des Stab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
976.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 100 | Standard | -10~80 | Rc | N/A | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | N/A | N/A | n. z. | N/A | Außengewinde | ||
1,195.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 120 | Standard | -10~80 | Rc | N/A | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | N/A | N/A | Zwischenhubmodell (eingebauter Abstandshaltermodell) | N/A | Innengewinde | ||
1,195.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 125 | Standard | -10~80 | Rc | N/A | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | N/A | N/A | n. z. | N/A | Innengewinde | ||
845.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 15 | Standard | -10~60 | Rc | N/A | Z73 | 0.5 | 2 Stücke | n. z. | N/A | Innengewinde | ||
1,264.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 150 | Standard | -10~80 | Rc | N/A | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | N/A | N/A | n. z. | N/A | Innengewinde | ||
1,284.60 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 150 | Standard | -10~80 | Rc | N/A | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | N/A | N/A | n. z. | N/A | Außengewinde |