Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CHDSDB80-50
Teilenummer
|
---|
CHDSDB80-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe (φ) | Hub (mm) | Halterung | Dämpfender Mechanismus | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anschlussgewindeart | Schalter | Anschlusskabellänge (m) | Anzahl der Schalter | Steckverbinder Ausführung | Stab | Position des Dämpfungsventils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
667.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 50 | Standard | Both Sides | -10~60 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | N/A | N/A | N/A | Ohne Stab | Dämpfungsventil rechts |
Loading...
Nenndruck | 10MPa | Zylindermodell | Standard | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod |
---|---|---|---|---|---|
Rohrmaterial | Stainless Steel | Kolbenmaterial | Stainless Steel | Spezifikationen | ISO Standard |
Zusätzliche Funktionen | No | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.15::12 | Kolbengeschwindigkeit(mm/sec) | 8::300 |
Material der Kolbendichtung | NBR | Anschlussposition | Am Hafen |
Sie befinden sich auf der Seite für ISO-Norm-konforme Hydraulikzylinder Serie CHSD, die Teilenummer ist CHDSDB80-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CHDSDB80-50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe(φ)
Hub(mm)
Halterung
Dämpfender Mechanismus
Anschlussgewindeart
Schalter
Anschlusskabellänge(m)
Anzahl der Schalter
Steckverbinder Ausführung
Stab
Position des Dämpfungsventils
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CHDSDB100-350 |
CHDSDB100TF-350A |
CHDSDB100TN-300A |
CHDSDB80TF-225 |
CHDSDCB100-200 |
CHDSDCB100-300 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe (φ) | Hub (mm) | Halterung | Dämpfender Mechanismus | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anschlussgewindeart | Schalter | Anschlusskabellänge (m) | Anzahl der Schalter | Steckverbinder Ausführung | Stab | Position des Dämpfungsventils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,292.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 350 | Standard | Both Sides | -10~60 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | N/A | N/A | N/A | Ohne Stab | Dämpfungsventil rechts | ||
1,309.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 350 | Standard | Both Sides | -10~60 | GF | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | N/A | N/A | N/A | Mit Stab | Dämpfungsventil rechts | ||
1,247.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 300 | Standard | Both Sides | -10~60 | NPT | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | N/A | N/A | N/A | Mit Stab | Dämpfungsventil rechts | ||
846.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 225 | Standard | Both Sides | -10~60 | GF | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | N/A | N/A | N/A | Ohne Stab | Dämpfungsventil rechts | ||
1,157.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 200 | [Gelenkgabel] U-Form | Both Sides | -10~60 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | N/A | N/A | N/A | Ohne Stab | Dämpfungsventil rechts | ||
1,281.71 € | 1 | 68 Arbeitstage | 100 | 300 | [Gelenkgabel] U-Form | Both Sides | -10~60 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | N/A | N/A | N/A | Ohne Stab | Dämpfungsventil rechts |