Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CH2EB32B-100
Teilenummer
|
---|
CH2EB32B-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck | Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe (φ) | Stabdurchmesser | Hub (mm) | Halterung | Rohrmaterial | Kolbenmaterial | Dämpfender Mechanismus | Betriebsdruckbereich (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anschlussposition | Schalter | Anschlusskabellänge (m) | Anzahl der Schalter | Steckverbinder Ausführung | Faltenbälge | Stab | Position des Dämpfungsventils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3.5MPa | 32 | B | 100 | Standard | Aluminum | Aluminium | Both Sides | 0.15~3.5 | -10~80 | Am Hafen | Ohne Signalgeber | N/A | N/A | N/A | Ohne Balg | Ohne Stab | Dämpfungsventil rechts |
Loading...
Zylindermodell | Standard | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod | Spezifikationen | JIS-Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | No | Kolbengeschwindigkeit(mm/sec) | 8::300 | Material der Kolbendichtung | NBR |
Nach Vorgabe des Kunden | n. z. | Zylinder mit verbesserter Wasserbeständigkeit | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für JIS-Norm-konformer Hydraulikzylinder, doppeltwirkend: Einstangenzylinder Serie CH2E / CH2F / CH2G / CH2H, die Teilenummer ist CH2EB32B-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CH2EB32B-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nenndruck
Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe(φ)
Hub(mm)
Halterung
Rohrmaterial
Kolbenmaterial
Dämpfender Mechanismus
Anschlussposition
Schalter
Anschlusskabellänge(m)
Anzahl der Schalter
Steckverbinder Ausführung
Faltenbälge
Stab
Position des Dämpfungsventils
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CH2EB100B-200 |
CH2EB100B-300 |
CH2EB32B-1100 |
CH2EB32B-1100A |
CH2EB32B-150 |
CH2EB32B-200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck | Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe (φ) | Stabdurchmesser | Hub (mm) | Halterung | Rohrmaterial | Kolbenmaterial | Dämpfender Mechanismus | Betriebsdruckbereich (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anschlussposition | Schalter | Anschlusskabellänge (m) | Anzahl der Schalter | Steckverbinder Ausführung | Faltenbälge | Stab | Position des Dämpfungsventils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,321.23 € | 1 | auf Anfrage | 3.5MPa | 100 | B | 200 | Standard | Aluminum | Aluminium | Both Sides | 0.15~3.5 | -10~80 | Am Hafen | Ohne Signalgeber | N/A | N/A | N/A | Ohne Balg | Ohne Stab | Dämpfungsventil rechts | ||
1,437.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3.5MPa | 100 | B | 300 | Standard | Aluminum | Aluminium | Both Sides | 0.15~3.5 | -10~80 | Am Hafen | Ohne Signalgeber | N/A | N/A | N/A | Ohne Balg | Ohne Stab | Dämpfungsventil rechts | ||
756.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3.5MPa | 32 | B | 1,100 | Standard | Aluminum | Aluminium | Both Sides | 0.15~3.5 | -10~80 | Am Hafen | Ohne Signalgeber | N/A | N/A | N/A | Ohne Balg | Ohne Stab | Dämpfungsventil rechts | ||
758.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3.5MPa | 32 | B | 1,100 | Standard | Aluminum | Aluminium | Both Sides | 0.15~3.5 | -10~80 | Am Hafen | Ohne Signalgeber | N/A | N/A | N/A | Ohne Balg | Mit Stab | Dämpfungsventil rechts | ||
383.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3.5MPa | 32 | B | 150 | Standard | Aluminum | Aluminium | Both Sides | 0.15~3.5 | -10~80 | Am Hafen | Ohne Signalgeber | N/A | N/A | N/A | Ohne Balg | Ohne Stab | Dämpfungsventil rechts | ||
398.09 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3.5MPa | 32 | B | 200 | Standard | Aluminum | Aluminium | Both Sides | 0.15~3.5 | -10~80 | Am Hafen | Ohne Signalgeber | N/A | N/A | N/A | Ohne Balg | Ohne Stab | Dämpfungsventil rechts |