JIS-Norm-konformer Hydraulikzylinder, doppeltwirkend: Einstangenzylinder Serie CH2E / CH2F / CH2G / CH2H (Teilenummern - CAD Download)

JIS-Norm-konformer Hydraulikzylinder, doppeltwirkend: Einstangenzylinder Serie CH2E / CH2F / CH2G / CH2H
[Eigenschaften]
· Ausgestattet mit dem Dämpfungsmechanismus des Dämpfungsdichtungstyps. Der Schlag am Hubende wurde reduziert. Haltbarkeit verbessert.
· Die Stangenabdeckung hat eine geteilte Struktur für eine einfache Demontage und Montage.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CH2EFA40B-500

Teilenummer
CH2EFA40B-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe
(φ)
Stabdurchmesser Hub
(mm)
Halterung Rohrmaterial Kolbenmaterial Dämpfender Mechanismus Betriebsdruckbereich
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anschlussposition Schalter Anschlusskabellänge
(m)
Anzahl der Schalter Steckverbinder Ausführung Faltenbälge Stab Position des Dämpfungsventils

500.86 €

1 26 Arbeitstage 3.5MPa40B500[Rod Side Flange] ロッド側長方形フランジ形AluminumAluminiumBoth Sides0.15~3.5-10~80Am HafenOhne SignalgeberN/AN/AN/AOhne BalgOhne StabDämpfungsventil rechts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylindermodell Standard Stangenbewegung Double Acting Piece Rod Spezifikationen JIS-Standard
Zusätzliche Funktionen No Kolbengeschwindigkeit(mm/sec) 8::300 Material der Kolbendichtung NBR
Nach Vorgabe des Kunden n. z. Zylinder mit verbesserter Wasserbeständigkeit N/A

Sie befinden sich auf der Seite für JIS-Norm-konformer Hydraulikzylinder, doppeltwirkend: Einstangenzylinder Serie CH2E / CH2F / CH2G / CH2H, die Teilenummer ist CH2EFA40B-500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CH2EFA40B-500.

Produktvarianten

Teilenummer
CH2EB32B-1100
CH2EB32B-1100A
CH2EB32B-150
CH2EFA63C-250
CH2ELA100B-300
CH2ELA40B-300
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nenndruck Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe
(φ)
Stabdurchmesser Hub
(mm)
Halterung Rohrmaterial Kolbenmaterial Dämpfender Mechanismus Betriebsdruckbereich
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anschlussposition Schalter Anschlusskabellänge
(m)
Anzahl der Schalter Steckverbinder Ausführung Faltenbälge Stab Position des Dämpfungsventils

756.76 €

1 26 Arbeitstage 3.5MPa32B1,100StandardAluminumAluminiumBoth Sides0.15~3.5-10~80Am HafenOhne SignalgeberN/AN/AN/AOhne BalgOhne StabDämpfungsventil rechts

758.77 €

1 26 Arbeitstage 3.5MPa32B1,100StandardAluminumAluminiumBoth Sides0.15~3.5-10~80Am HafenOhne SignalgeberN/AN/AN/AOhne BalgMit StabDämpfungsventil rechts

383.19 €

1 26 Arbeitstage 3.5MPa32B150StandardAluminumAluminiumBoth Sides0.15~3.5-10~80Am HafenOhne SignalgeberN/AN/AN/AOhne BalgOhne StabDämpfungsventil rechts

662.09 €

1 26 Arbeitstage 3.5MPa63C250[Rod Side Flange] ロッド側長方形フランジ形AluminumAluminiumBoth Sides0.15~3.5-10~80Am HafenOhne SignalgeberN/AN/AN/AOhne BalgOhne StabDämpfungsventil rechts

1,437.61 €

1 26 Arbeitstage 3.5MPa100B300Perpendicular to the axis footAluminumAluminiumBoth Sides0.15~3.5-10~80Am HafenOhne SignalgeberN/AN/AN/AOhne BalgOhne StabDämpfungsventil rechts

441.33 €

1 26 Arbeitstage 3.5MPa40B300Perpendicular to the axis footAluminumAluminiumBoth Sides0.15~3.5-10~80Am HafenOhne SignalgeberN/AN/AN/AOhne BalgOhne StabDämpfungsventil rechts

Technischer Support