Sinuszylinder, Serie REC

Sinuszylinder, Serie REC
Ermöglicht den Transport von stoßempfindlichen Werkstücken mit geringer Beschleunigung / geringer Verzögerung.
[Eigenschaften]
· Realisiert platzsparend durch einfache Schaltung.
· Kompatibel mit Reinraumklasse, ISO-Klasse 4 (ISO14644-1).
· Reduziert die Taktzeit.
· Sanfte Beschleunigung und Verzögerung, unbeeinflusst von Last-, Geschwindigkeits- und Druckänderungen.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RECB20-140
RECB20-150
RECB20-200
RECB20-250
RECB20-275
RECB20-300
RECB20-320
RECB20-350
RECB20-400
RECB20-450
RECB20-500
RECB20-550
RECB20-600
RECB20-650
RECB20-700
RECB25-100
RECB25-150
RECB25-160
RECB25-180
RECB25-200
RECB25-215
RECB25-230
RECB25-250
RECB25-300
RECB25-350
RECB25-400
RECB25-450
RECB25-500
RECB25-500-M9PW
RECB25-550
RECB25-600
RECB25-650
RECB25-700
RECB25-700-C73
RECB32-100
RECB32-1000
RECB32-150
RECB32-200
RECB32-210
RECB32-250
RECB32-300
RECB32-320
RECB32-350
RECB32-400
RECB32-430
RECB32-450
RECB32-500
RECB32-550
RECB32-600
RECB32-650
RECB32-700
RECB32-720
RECB32-750
RECB32-800
RECB32-850
RECB32-900
RECB32-950
RECB40-1000
RECB40-200
RECB40-240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Steckverbinder Ausführung

265.79 €

1 26 Arbeitstage 20140RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

265.79 €

1 26 Arbeitstage 20150RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

272.73 €

1 26 Arbeitstage 20200RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

279.73 €

1 26 Arbeitstage 20250RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

286.68 €

1 26 Arbeitstage 20275RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

286.68 €

1 26 Arbeitstage 20300RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

293.61 €

1 26 Arbeitstage 20320RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

293.61 €

1 26 Arbeitstage 20350RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

300.53 €

1 26 Arbeitstage 20400RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

307.61 €

1 26 Arbeitstage 20450RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

314.53 €

1 26 Arbeitstage 20500RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

321.48 €

1 26 Arbeitstage 20550RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

328.48 €

1 26 Arbeitstage 20600RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

335.42 €

1 26 Arbeitstage 20650RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

342.35 €

1 26 Arbeitstage 20700RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

285.52 €

1 26 Arbeitstage 25100RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

285.52 €

1 26 Arbeitstage 25150RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

292.56 €

1 26 Arbeitstage 25160RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

292.56 €

1 26 Arbeitstage 25180RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

292.56 €

1 26 Arbeitstage 25200RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

299.52 €

1 26 Arbeitstage 25215RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

299.52 €

1 26 Arbeitstage 25230RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

299.52 €

1 26 Arbeitstage 25250RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

306.39 €

1 26 Arbeitstage 25300RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

313.32 €

1 26 Arbeitstage 25350RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

320.32 €

1 26 Arbeitstage 25400RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

327.32 €

1 26 Arbeitstage 25450RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

334.26 €

1 26 Arbeitstage 25500RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

401.89 €

1 26 Arbeitstage 25500RcM9PW0.52 Stk.GrundausführungOhne

341.26 €

1 26 Arbeitstage 25550RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

348.19 €

1 26 Arbeitstage 25600RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

355.15 €

1 26 Arbeitstage 25650RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

362.15 €

1 26 Arbeitstage 25700RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

403.26 €

1 26 Arbeitstage 25700RcC730.52 Stk.GrundausführungOhne

315.73 €

1 26 Arbeitstage -100RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

434.02 €

1 26 Arbeitstage -1,000RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

315.71 €

1 26 Arbeitstage -150RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

322.65 €

1 26 Arbeitstage -200RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

329.58 €

1 26 Arbeitstage -210RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

329.58 €

1 26 Arbeitstage -250RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

336.58 €

1 26 Arbeitstage -300RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

343.53 €

1 26 Arbeitstage -320RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

343.53 €

1 26 Arbeitstage -350RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

350.52 €

1 26 Arbeitstage -400RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

357.52 €

1 26 Arbeitstage -430RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

357.52 €

1 26 Arbeitstage -450RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

364.40 €

1 26 Arbeitstage -500RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

371.34 €

1 26 Arbeitstage -550RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

378.34 €

1 26 Arbeitstage -600RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

385.34 €

1 26 Arbeitstage -650RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

392.27 €

1 26 Arbeitstage -700RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

399.27 €

1 26 Arbeitstage -720RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

399.27 €

1 26 Arbeitstage -750RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

406.21 €

1 26 Arbeitstage -800RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

413.15 €

1 26 Arbeitstage -850RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

420.23 €

1 26 Arbeitstage -900RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

427.08 €

1 26 Arbeitstage -950RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

529.19 €

1 26 Arbeitstage 401,000RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

380.68 €

1 26 Arbeitstage 40200RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

389.94 €

1 26 Arbeitstage 40240RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungOhne

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung NA
Ventile NA Betriebsdruck(MPa) 0.2::1.0 Signalgeber Befestigungshalterung N/A

Technischer Support