Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RHCB20-180
Teilenummer
|
---|
RHCB20-180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Signalgeber Befestigungshalterung | Material Kolbenstange und Kolbenstangenmutter | Made-to-order specification (relief valve adjustment screw position) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
703.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 180 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Ohne | Keine | N/A | Rostfreier Stahl | N/A |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Hochgeschwindigkeit/Hochfrequenz | Endarretierung | NA |
Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | 0.05::1.0 | Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochleistungszylinder, Serie RHC, die Teilenummer ist RHCB20-180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RHCB20-180.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Signalgeber Befestigungshalterung
Material Kolbenstange und Kolbenstangenmutter
Made-to-order specification (relief valve adjustment screw position)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RHCB100-1115 |
RHCB100-1200 |
RHCB100-1300 |
RHCB20-200 |
RHCB20-230 |
RHCB20-250 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Signalgeber Befestigungshalterung | Material Kolbenstange und Kolbenstangenmutter | Made-to-order specification (relief valve adjustment screw position) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,913.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1,115 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Ohne | Keine | N/A | Standard (Kohlenstoffstahl) | N/A | ||
2,913.84 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 1,200 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Ohne | Keine | N/A | Standard (Kohlenstoffstahl) | N/A | ||
2,989.39 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 1,300 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Ohne | Keine | N/A | Standard (Kohlenstoffstahl) | N/A | ||
703.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 200 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Ohne | Keine | N/A | Rostfreier Stahl | N/A | ||
723.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 230 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Ohne | Keine | N/A | Rostfreier Stahl | N/A | ||
723.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 250 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Ohne | Keine | N/A | Rostfreier Stahl | N/A |