Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RSDG40-30BB |
RSDG40-30DB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Betriebstemperatur (℃) | Endarretierung | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 40 | 30 | Standard | -10~70 | NA | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Hebelmodell (einstellbare Energie ) | Ohne | Keine | ||
248.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 30 | Standard | -10~70 | NA | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Hebelmodell (einstellbare Energie ) | Ohne | Keine |
Loading...
Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | null :: 1.0 | Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Signalgeber Befestigungshalterung | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Zusätzliche Funktionen
Endarretierung
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Metal Fitting
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften