Stopperzylinder, einstellbare Montagehöhe Serie RSG (Teilenummern - CAD Download)

Stopperzylinder, einstellbare Montagehöhe Serie RSG
Ermöglicht die Automatisierung der Förderlinie und die Einsparung von Arbeitskräften.
[Eigenschaften]
· Die Montageposition kann durch Veränderung der Höhe des mitgelieferten Flansches beliebig angepasst werden.
· Große Vielfalt an Modellen.
· Wartungsfreundlicher Stoßdämpfer eingebaut.
· Einbau eines kleinen Automatikschaltters möglich.
· Der Hebeltyp kann passend zur Anwendung gewählt werden.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RSDG50-30B
RSDG50-30D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Zusätzliche Funktionen Betriebstemperatur
(℃)
Endarretierung Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Rod Tip Metal Fitting Rod Tip Shape Custom-made Specifications Customized specification (port positions)

149.63 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAusführung mit RundstabOhneKeine

149.63 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030Standard-10~70NARcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneAusführung mit RundstabOhneKeine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard Umgebung, Anwendungen Standard
Ventile NA Betriebsdruck(MPa) null :: 1.0 Steckverbinder Ausführung Ohne
Signalgeber Befestigungshalterung N/A

Technischer Support