Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RSDG50TF-30BL
Teilenummer
|
---|
RSDG50TF-30BL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Betriebstemperatur (℃) | Endarretierung | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 50 | 30 | Standard | -10~70 | NA | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Hebelmodell (nicht einstellbar) | Ohne | Keine |
Loading...
Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | null :: 1.0 | Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Signalgeber Befestigungshalterung | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für Stopperzylinder, einstellbare Montagehöhe Serie RSG, die Teilenummer ist RSDG50TF-30BL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RSDG50TF-30BL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Zusätzliche Funktionen
Endarretierung
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Metal Fitting
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RSDG40-20BR |
RSDG40-20D |
RSDG40-20DB |
RSDG50TF-30D |
RSDG50TF-30DR |
RSDG50TF-30TR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Betriebstemperatur (℃) | Endarretierung | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 40 | 20 | Standard | -10~70 | NA | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Roller type | Ohne | Keine | ||
132.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 20 | Standard | -10~70 | NA | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ausführung mit Rundstab | Ohne | Keine | ||
246.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 20 | Standard | -10~70 | NA | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Hebelmodell (einstellbare Energie ) | Ohne | Keine | ||
149.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 30 | Standard | -10~70 | NA | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ausführung mit Rundstab | Ohne | Keine | ||
167.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 30 | Standard | -10~70 | NA | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Roller type | Ohne | Keine | ||
167.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 50 | 30 | Standard | -10~70 | NA | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Roller type | Ohne | Keine |