Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
REAH15-200
Teilenummer
|
---|
REAH15-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,088.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 5 to 9.2 | 9 | 106 | 15 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 71,5 | 46 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Magnetisch |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Betriebsgeschwindigkeit(mm/s) | 70::300 |
Betriebsdruck(MPa) | 0,2 bis 0,7 | End Block | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Sinus-Kolbenstangenloser Zylinder, Linearführung Typ REAH Serie, die Teilenummer ist REAH15-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer REAH15-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Führung
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Port Screw Type
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
REAH10-250-XB10 |
REAH10-300 |
REAH15-150 |
REAH15-300 |
REAH15-400 |
REAH15-500 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
984.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 250 | 1 to 4.9 | 4 | 46 | 10 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 54 | 39.5 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Zwischenhub (mit speziellem Körper) | ||
984.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 1 to 4.9 | 4 | 46 | 10 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 54 | 39.5 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,088.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 5 to 9.2 | 9 | 106 | 15 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 71,5 | 46 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,169.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 5 to 9.2 | 9 | 106 | 15 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 71,5 | 46 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,251.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 5 to 9.2 | 9 | 106 | 15 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 71,5 | 46 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,332.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 5 to 9.2 | 9 | 106 | 15 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 71,5 | 46 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne |