Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
REAL15-400
Teilenummer
|
---|
REAL15-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 5 to 9.2 | 7 | 75 | 15 | 92 | 40 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Magnetisch |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Kugellagerführung |
Betriebsgeschwindigkeit(mm/s) | 50::300 | Betriebsdruck(MPa) | 0,18 bis 0,7 | End Block | Ohne |
Custom-made | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Sinus Stangenloser Zylinder, Schieber Typ: Kugelbuchsenlager, Serie REAL, die Teilenummer ist REAL15-400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer REAL15-400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Port Screw Type
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
REAL10-300 |
REAL15-150 |
REAL15-200 |
REAL15-450 |
REAL15-500 |
REAL15-750 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 1 to 4.9 | 3 | 68 | 10 | 77 | 34 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
735.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 5 to 9.2 | 7 | 75 | 15 | 92 | 40 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
752.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 5 to 9.2 | 7 | 75 | 15 | 92 | 40 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
844.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 450 | 5 to 9.2 | 7 | 75 | 15 | 92 | 40 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
863.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 5 to 9.2 | 7 | 75 | 15 | 92 | 40 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
974.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 750 | 5 to 9.2 | 7 | 75 | 15 | 92 | 40 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne |