Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
REAS32-350
Teilenummer
|
---|
REAS32-350 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,620.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 350 | 20 to 39.9 | 30 | 85 | - | 119 | 66 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Magnetisch |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Führungsausführung des Gleitlagers |
Betriebsgeschwindigkeit(mm/s) | 50::300 | Betriebsdruck(MPa) | 0,18 bis 0,7 | End Block | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Sinus-Kolbenstangenloser Zylinder, Schieber Typ: Gleitlager, Serie REAS, die Teilenummer ist REAS32-350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer REAS32-350.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Port Screw Type
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
REAS10-250 |
REAS10-300 |
REAS15-150 |
REAS32-400 |
REAS32-450 |
REAS32-500 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 250 | 1 to 4.9 | 3 | 45 | 10 | 58 | 34 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
540.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 1 to 4.9 | 3 | 45 | 10 | 58 | 34 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
655.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 5 to 9.2 | 7 | 60 | 15 | 72 | 40 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,638.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 20 to 39.9 | 30 | 85 | - | 119 | 66 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,652.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 450 | 20 to 39.9 | 30 | 85 | - | 119 | 66 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,671.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 20 to 39.9 | 30 | 85 | - | 119 | 66 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne |