• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Luftschiebetisch, umkehrbar, Serie MXQR (Teilenummern - CAD Download)

Luftschiebetisch, umkehrbar, Serie MXQR
[Eigenschaften]
· Die Verrohrungs- und Verstellerpositionen können vor Ort je nach Installationszustand geändert werden.
· Integrierte Führungsschiene und Tisch.
· Verwendet eine Linearführung in Umlaufbauweise für hohe Steifigkeit und Präzision.
· Kompatibel mit Air Slide Table / MXQ-Serie.
· Es gibt 3 Möglichkeiten, den Hauptkörper zu installieren.
· Die Installationsvariante wurde erhöht und die Installierbarkeit wurde verbessert.
· Es ist möglich, den Stoßdämpfer (weicher Typ / Kurzhub RJ) auf ø8 bis ø25 zu montieren.
· Es ist möglich, den Stoßdämpfer (RB) auf ø6 zu montieren.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MXQR6L-10

Teilenummer
MXQR6L-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Tisch, Parallelität
(µm)
Port Screw Type Adjuster Option Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Custom-made Einstellerposition bei Transport

402.35 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.641.56Mechanisch verbunden272025M-SchraubeVerlängerungsende: keine, Rückzugsende: keineOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneOhneLinke Seite

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung L-förmiger Tischmodell Tabelle Werkstoffe Aluminium Umgebungsbedingungen Universell einsetzbar
Oberflächenbehandlung des Tisches Wärmebehandelt Führung Profilschienenführung 1 Achse Betriebsdruck(MPa) 0,15 bis 0,7

Sie befinden sich auf der Seite für Luftschiebetisch, umkehrbar, Serie MXQR, die Teilenummer ist MXQR6L-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXQR6L-10.

Produktvarianten

Teilenummer
MXQR12-100A-M9P
MXQR12-100AS
MXQR12-100B
MXQR6L-10AS
MXQR6L-10AT
MXQR6L-10B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Tisch, Parallelität
(µm)
Port Screw Type Adjuster Option Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Custom-made Einstellerposition bei Transport

1,014.69 €

1 26 Arbeitstage 1001 to 4.9217212-393075M-SchraubeVerlängerungsende: Einsteller (Gummistopfen), Einfahrende: Einsteller (Gummistopfen)M9P0.5Ohne2 Stk.OhneRechts

901.26 €

1 26 Arbeitstage 1001 to 4.9217212Mechanisch verbunden393075M-SchraubeAusfahrende: Einsteller (Gummistopfen), Einfahrende: keineOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneOhneRechts

1,078.92 €

1 26 Arbeitstage 1001 to 4.9217212Mechanisch verbunden393075M-SchraubeAusfahrende: Stoßdämpfer (RB), Einfahrende: Stoßdämpfer (RB)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneOhneRechts

449.47 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.641.56Mechanisch verbunden272025M-SchraubeAusfahrende: Einsteller (Gummistopfen), Einfahrende: keineOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneOhneLinke Seite

449.47 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.641.56Mechanisch verbunden272025M-SchraubeVerlängerungsende: keine, Einsteller (Gummistopfen)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneOhneLinke Seite

630.15 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.641.56Mechanisch verbunden272025M-SchraubeAusfahrende: Stoßdämpfer (RB), Einfahrende: Stoßdämpfer (RB)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneOhneLinke Seite

Technischer Support