Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MXQR12L-10C
Teilenummer
|
---|
MXQR12L-10C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Tisch, Parallelität (µm) | Port Screw Type | Adjuster Option | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | Einstellerposition bei Transport | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 to 4.9 | 2 | 66 | 12 | Mechanisch verbunden | 39 | 30 | 30 | M-Schraube | Verlängerungsende: Einsteller (Metall ), Einfahrende: Einsteller (Metall ) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Linke Seite |
Loading...
Ausführung | L-förmiger Tischmodell | Tabelle Werkstoffe | Aluminium | Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Wärmebehandelt | Führung | Profilschienenführung 1 Achse | Betriebsdruck(MPa) | 0,15 bis 0,7 |
Sie befinden sich auf der Seite für Luftschiebetisch, umkehrbar, Serie MXQR, die Teilenummer ist MXQR12L-10C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXQR12L-10C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Tisch, Parallelität(µm)
Port Screw Type
Adjuster Option
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Custom-made
Einstellerposition bei Transport
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MXQR12-100A-M9P |
MXQR12-100AS |
MXQR12-100B |
MXQR12L-20 |
MXQR12L-20AS |
MXQR12L-20B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Tisch, Parallelität (µm) | Port Screw Type | Adjuster Option | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | Einstellerposition bei Transport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,014.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 172 | 12 | - | 39 | 30 | 75 | M-Schraube | Verlängerungsende: Einsteller (Gummistopfen), Einfahrende: Einsteller (Gummistopfen) | M9P | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | Ohne | Rechts | ||
901.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 172 | 12 | Mechanisch verbunden | 39 | 30 | 75 | M-Schraube | Ausfahrende: Einsteller (Gummistopfen), Einfahrende: keine | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Rechts | ||
1,078.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 172 | 12 | Mechanisch verbunden | 39 | 30 | 75 | M-Schraube | Ausfahrende: Stoßdämpfer (RB), Einfahrende: Stoßdämpfer (RB) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Rechts | ||
522.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 1 to 4.9 | 2 | 66 | 12 | Mechanisch verbunden | 39 | 30 | 30 | M-Schraube | Verlängerungsende: keine, Rückzugsende: keine | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Linke Seite | ||
572.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 1 to 4.9 | 2 | 66 | 12 | Mechanisch verbunden | 39 | 30 | 30 | M-Schraube | Ausfahrende: Einsteller (Gummistopfen), Einfahrende: keine | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Linke Seite | ||
749.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 1 to 4.9 | 2 | 66 | 12 | Mechanisch verbunden | 39 | 30 | 30 | M-Schraube | Ausfahrende: Stoßdämpfer (RB), Einfahrende: Stoßdämpfer (RB) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Linke Seite |