Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CEP1F20-75L-M9BALS
Teilenummer
|
---|
CEP1F20-75L-M9BALS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Mit/ohne Steckverbinder | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,355.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 75 | 0,1 bis 1,0 | M9BA | 3 | 1 | Flanschart | Mit Steckverbinder | 3 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | 0 bis 60 |
Endarretierung | NA | Ventile | NA | Specifications | Eingebauter Magnet |
Custom-made Specifications | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochpräzisions-Hubabfragezylinder, nicht rotierender Kolbentyp, Serie CEP1, die Teilenummer ist CEP1F20-75L-M9BALS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CEP1F20-75L-M9BALS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Mit/ohne Steckverbinder
Kabellänge(m)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CEP1B12-100ZL |
CEP1B12-25 |
CEP1B12-25L |
CEP1L12-100 |
CEP1L12-25 |
CEP1L12-25L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Mit/ohne Steckverbinder | Kabellänge (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,199.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 100 | 0,15 bis 1,0 | Ohne Signalgeber | - | - | Direkt montierter Stangenkopf mit Gewindebohrer | Ohne Steckverbinder | 3 | ||
1,057.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | 0,15 bis 1,0 | Ohne Signalgeber | - | - | Direkt montierter Stangenkopf mit Gewindebohrer | Mit Steckverbinder | 0,5 | ||
1,148.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 25 | 0,15 bis 1,0 | Ohne Signalgeber | - | - | Direkt montierter Stangenkopf mit Gewindebohrer | Mit Steckverbinder | 3 | ||
1,188.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 100 | 0,15 bis 1,0 | Ohne Signalgeber | - | - | Fuß | Mit Steckverbinder | 0,5 | ||
1,137.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 25 | 0,15 bis 1,0 | Ohne Signalgeber | - | - | Fuß | Mit Steckverbinder | 0,5 | ||
1,228.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 25 | 0,15 bis 1,0 | Ohne Signalgeber | - | - | Fuß | Mit Steckverbinder | 3 |