Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
52-IP8001-034-W-2
Teilenummer
|
---|
52-IP8001-034-W-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Spezifikationen | Pressure (MPa) | Fork lever type fitting | Lever unit | External scale plate | Body cover with window for LCD | Air connection port | Conduit connection port | Explosion-proof structure | Ambient temperature (°C) | CE compatible | Modell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,717.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Intelligenter Hebelmodell | Mit eigensicherer explosionsgeschützter (ATEX) + Ausgangsfunktion + HART- Art der Kommunikation | 1.0 | N/A | N/A | N/A | Verfügbar | 1/4NPT | M20 × 1.5 | ATEX - Richtlinie Kategorie - 1 eigensichere explosionsgeschützte Produkt | -20 bis 80 | CE-nicht konformes Produkt | - |
Loading...
Art | Relaisgerät |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Intelligente Stellungsregler IP8001 / 8101 Serie (Hebeltyp / Drehtyp) , die Teilenummer ist 52-IP8001-034-W-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 52-IP8001-034-W-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modell
Ausführung
Ausführung
Spezifikationen
Pressure(MPa)
Fork lever type fitting
Lever unit
External scale plate
Body cover with window for LCD
Air connection port
Conduit connection port
Explosion-proof structure
Ambient temperature(°C)
CE compatible
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
52-IP8001-034-2-T6 |
52-IP8001-034-3 |
52-IP8001-034-3-T6 |
52-IP8001-034-W-5 |
52-IP8001-034-W-M |
52-IP8101-034 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Spezifikationen | Pressure (MPa) | Fork lever type fitting | Lever unit | External scale plate | Body cover with window for LCD | Air connection port | Conduit connection port | Explosion-proof structure | Ambient temperature (°C) | CE compatible | Modell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,791.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Mit eigensicherer explosionsgeschützter (ATEX) + Ausgangsfunktion + HART- Art der Kommunikation | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | ATEX - Richtlinie Kategorie - 1 eigensichere explosionsgeschützte Produkt | -20 bis 80 / -20 bis 60 | Nicht geeignet | Intelligenter Hebelmodell | ||
2,696.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Intelligenter Hebelmodell | Mit eigensicherer explosionsgeschützter (ATEX) + Ausgangsfunktion + HART- Art der Kommunikation | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | 1/2NPT | ATEX - Richtlinie Kategorie - 1 eigensichere explosionsgeschützte Produkt | -20 bis 80 | CE-nicht konformes Produkt | - | ||
2,791.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Intelligenter Hebelmodell | Mit eigensicherer explosionsgeschützter (ATEX) + Ausgangsfunktion + HART- Art der Kommunikation | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | 1/2NPT | ATEX - Richtlinie Kategorie - 1 eigensichere explosionsgeschützte Produkt | -20 bis 80 / -20 bis 60 | CE-nicht konformes Produkt | - | ||
2,717.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Intelligenter Hebelmodell | Mit eigensicherer explosionsgeschützter (ATEX) + Ausgangsfunktion + HART- Art der Kommunikation | 1.0 | N/A | N/A | N/A | Verfügbar | G1/4 | M20 × 1.5 | ATEX - Richtlinie Kategorie - 1 eigensichere explosionsgeschützte Produkt | -20 bis 80 | CE-nicht konformes Produkt | - | ||
2,799.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Mit eigensicherer explosionsgeschützter (ATEX) + Ausgangsfunktion + HART- Art der Kommunikation | 1.0 | N/A | N/A | N/A | Verfügbar | Rc 1/4 | M20 × 1.5 | ATEX - Richtlinie Kategorie - 1 eigensichere explosionsgeschützte Produkt | -20 bis 80 | Nicht geeignet | Intelligenter Hebelmodell | ||
2,687.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Smart Rotary-Modell | Mit eigensicherer explosionsgeschützter (ATEX) + Ausgangsfunktion + HART- Art der Kommunikation | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc 1/4 | G1/2 | ATEX - Richtlinie Kategorie - 1 eigensichere explosionsgeschützte Produkt | -20 bis 80 | CE-nicht konformes Produkt | - |