Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IP5000-020
Teilenummer
|
---|
IP5000-020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Verbindungsanschluss, Größe | Input pressure (MPa) | Pressure (MPa) | Pilot valve | Fork lever type fitting | Lever unit | Position feedback signal | Ambient temperature (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hebelmodell | Rc 1/4 | 0,02 bis 0,1 (Standard) | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 bis 80 (Standard) |
Loading...
Art | Relaisgerät |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatisch-pneumatischer Stellungsregler Serie IP5000 / 5100 (Hebeltyp / Drehtyp) , die Teilenummer ist IP5000-020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IP5000-020.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung
Verbindungsanschluss, Größe
Input pressure(MPa)
Pressure(MPa)
Pilot valve
Fork lever type fitting
Lever unit
Position feedback signal
Ambient temperature(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IP5000-010 |
IP5000-010-E |
IP5000-010LN |
IP5000-020T |
IP5000-020TN |
IP5000-030 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Verbindungsanschluss, Größe | Input pressure (MPa) | Pressure (MPa) | Pilot valve | Fork lever type fitting | Lever unit | Position feedback signal | Ambient temperature (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hebelmodell | Rc 1/4 | 0,02 bis 0,1 (Standard) | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 bis 80 (Standard) | ||
384.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hebelmodell | Rc 1/4 | 0,02 bis 0,1 (Standard) | 0.2 | N/A | N/A | Mit Hub 35 bis 100 mm / Hebeleinheit | N/A | -20 bis 80 (Standard) | ||
427.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hebelmodell | 1/4NPT | 0,02 bis 0,1 (Standard) | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | -30 bis 60 (für niedrige Temperatur) | ||
494.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hebelmodell | Rc 1/4 | 0,02 bis 0,1 (Standard) | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5 bis 100 (für hohe Temperatur) | ||
494.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hebelmodell | 1/4NPT | 0,02 bis 0,1 (Standard) | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5 bis 100 (für hohe Temperatur) | ||
371.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Hebelmodell | Rc 1/4 | 0,02 bis 0,1 (Standard) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 bis 80 (Standard) |