Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FGELC-20-T100A
FGES/FGEL-Typ (V-Band-Typ)
FGET-Typ (Schraubenanzug-Typ)
*1) Kann nicht für Gas verwendet werden
*2) Für Sintermetallelemente und Papierelemente
Teilenummer
|
---|
FGELC-20-T100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrichtung | O-Ring, Gasket Material | Element Länge | Element Ausführung | Element Werkstoffe | Element Dichtungsmaterialien | Druckmesser Zubehör | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,951.14 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | Fluid | 100µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 750 | Faser | Polypropylen | Asbestfrei | N/A (mit Stecker) | N/A |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verbindungsausführung
Behältermaterial
Durchflussrichtung
Ausführung
Qualität der Druckluft
Filtrationsgrad
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Ablasshahn
Behälterführung
O-Ring, Gasket Material
Element Länge
Element Ausführung
Element Werkstoffe
Element Dichtungsmaterialien
Druckmesser Zubehör
Compatible Models
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften