• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Filter für den industriellen Einsatz Serie FGE (Teilenummern - CAD Download)

Filter für den industriellen Einsatz Serie FGE
[Eigenschaften]
· Geeignet für die „Filtration“ von mittlerem Durchfluss und niedrigem Druck.
· V-Band-Typ ist einfach zu ersetzen Elemente. (Mit Deckel-Splitterschutzvorrichtung)
· Einsetzbar für eine breite Palette von Flüssigkeiten.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FGELB-20-M005VA

Zeichnung

Industriefilter Serie FGE, Zeichnung 01

FGES/FGEL-Typ (V-Band-Typ)

Industriefilter Serie FGE, Zeichnung 02

FGET-Typ (Schraubenanzug-Typ)

Produktspezifikationen

Industriefilter Serie FGE Produktspezifikationen 01

*1) Kann nicht für Gas verwendet werden
*2) Für Sintermetallelemente und Papierelemente

Standardtabelle

FGES-Modell (V-Band-Modell)

FGEL (V-Band-Typ)

FGET (Schraubenanzugstyp)

Industriefilter Serie FGE, Standardtisch 01
Industriefilter Serie FGE, Standardtisch 02
Industriefilter Serie FGE, Standardtisch 03
Teilenummer
FGELB-20-M005VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Qualität der Druckluft Filtrationsgrad Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebsumgebung Ablasshahn Behältermaterial Behälterführung Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern Betriebsdruckbereich
(MPa)
Durchflussrichtung O-Ring, Gasket Material Element Länge Element Ausführung Element Werkstoffe Element Dichtungsmaterialien Druckmesser Zubehör Compatible Models

7,816.23 €

1 26 Arbeitstage [Standard] IndustriefilterFluid5μm[One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade)2StandardNA[Metall] MetallgehäuseNAPipe connection typeNull~0,7[Nach links] Von links nach rechtsFKM500MikrosiebSUS304 / EpoxidFKMN/A (mit Stecker)N/A

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Filter für den industriellen Einsatz Serie FGE, die Teilenummer ist FGELB-20-M005VA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FGELB-20-M005VA.

Produktvarianten

Teilenummer
FGELA-10-T020A
FGELA-10-T020A-G2
FGELA-20-A
FGELB-20-T050A
FGELB-20-T100A
FGELC-20-T100A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Qualität der Druckluft Filtrationsgrad Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebsumgebung Ablasshahn Behältermaterial Behälterführung Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern Betriebsdruckbereich
(MPa)
Durchflussrichtung O-Ring, Gasket Material Element Länge Element Ausführung Element Werkstoffe Element Dichtungsmaterialien Druckmesser Zubehör Compatible Models

2,932.30 €

1 26 Arbeitstage [Standard] IndustriefilterFluid20µm[One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade)1StandardNA[Metall] MetallgehäuseNAPipe connection typeNull~0,7[Nach links] Von links nach rechtsFKM250FaserPolypropylenAsbestfreiN/A (mit Stecker)N/A

3,248.24 €

1 26 Arbeitstage [Standard] IndustriefilterFluid20µm[One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade)1StandardNA[Metall] MetallgehäuseNAPipe connection typeNull~0,7[Nach links] Von links nach rechtsFKM250FaserPolypropylenAsbestfreiG46-10-02-SRB (Flüssigkeitskontaktteil: SUS)N/A

2,884.41 €

1 26 Arbeitstage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Container EinzelstückFluidNA[One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade)2Standard-[Metall] MetallgehäuseNAPipe connection typeNull~0,7[Nach links] Von links nach rechtsFKM250KeineKeineOhneN/A (mit Stecker)N/A

3,438.03 €

1 26 Arbeitstage [Standard] IndustriefilterFluid50 µm[One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade)2StandardNA[Metall] MetallgehäuseNAPipe connection typeNull~0,7[Nach links] Von links nach rechtsFKM500FaserPolypropylenAsbestfreiN/A (mit Stecker)N/A

3,442.61 €

1 26 Arbeitstage [Standard] IndustriefilterFluid100µm[One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade)2StandardNA[Metall] MetallgehäuseNAPipe connection typeNull~0,7[Nach links] Von links nach rechtsFKM500FaserPolypropylenAsbestfreiN/A (mit Stecker)N/A

3,951.14 €

1 26 Arbeitstage [Standard] IndustriefilterFluid100µm[One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade)2StandardNA[Metall] MetallgehäuseNAPipe connection typeNull~0,7[Nach links] Von links nach rechtsFKM750FaserPolypropylenAsbestfreiN/A (mit Stecker)N/A

Technischer Support