Beutelfilter Serie FGF (Teilenummern)

Beutelfilter Serie FGF
Schlauchfilter mit ausgezeichneter Sicherheit und Wartungsfreundlichkeit.
Die Flüssigkeitsqualität kann durch Filterung stabilisiert werden und eine Wiederverwendung des Filters ist möglich.
[Eigenschaften]
· Ideal zum Filtern von Flüssigkeiten mit hohem Durchfluss.
· Einfache Wartung.
· Mit Sicherheitsmechanismus.
· Element vom Typ Beutel.
· Es kann eine große Bandbreite an Filtrationsgenauigkeit gewählt werden.
· Angewandte Bandmethode.
· Element kann außerhalb des Containers ausgetauscht werden.
· Aufbau ohne Flüssigkeitspool.
· Gewichtsreduzierung.
· Verrohrungsarbeiten sind einfach.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FGFS3A-40-E100

Zeichnung

Schlauchfilter Serie FGF, Zeichnung 01

FGF□1□-20

Schlauchfilter Serie FGF, Zeichnung 02

FGF□3□-40

Schlauchfilter Serie FGF, Zeichnung 03

FGF□5□-50

 

Produktspezifikationen

FGF□1

 
Komponenten/Ersatzteile
Schlauchfilter Serie FGF, Produktspezifikationen 01
Schlauchfilter Serie FGF, Produktspezifikationen 02

*1) Den □ Teil der Modellnummer finden Sie in der Modellnummer-Bezeichnung.
*2) Wenn Sie das (5) V-Band austauschen, sollten Sie gleichzeitig den (7) O-Ring austauschen.

FGF□3□-40
FGF□5□-60

 
Bauteil- und Dichtungsliste
Schlauchfilter Serie FGF, Produktspezifikationen 03
Schlauchfilter Serie FGF, Produktspezifikationen 04

*1) Den □ Teil der Modellnummer finden Sie in der Modellnummer-Bezeichnung.
*2) Die Beine sind aus Kohlenstoffstahl gefertigt.

Schlauchfilter Serie FGF, Produktspezifikationen 05

*1) Bedingungen: Flüssigkeit = Wasser, Druckabfall 7 kPa, Nennmikronzahl 100 mm
*2) Die Kunden sind dafür verantwortlich, die Kompatibilität der zu verwendenden Flüssigkeit zu überprüfen.
*3) Die Außenfläche des Behälters entspricht der Oberflächengüte Nr. 2 * . (Kratzer, Schrammen, Flecken und ungleichmäßige Farbe dürfen vorhanden sein, solange sie die Funktion und Leistung nicht beeinträchtigen.) * Das Symbol bezieht sich auf die Oberflächenbearbeitung von kaltgewalztem Edelstahlblech JIS G 4305.
*4) Bei der Serie FGF□1 ist dies der Fall, wenn die Option „mit Manometer“ gewählt wurde.
*5) Der Elementwechsel sollte so gesteuert werden, dass der Differenzdruck 0,1 MPa nicht überschreitet.
*6) Andere Teile als die medienberührten Teile sind aus Kohlenstoffstahl gefertigt und lackiert (silber).
*7) FGF□3 und FGF□5 sind Sonderanfertigungen.

Standardtabelle

FGF□1□-20

FGF□3□-40

FGF□5□-50

Beutelfilter FGF-Serie, Standardtabelle 01
Beutelfilter FGF-Serie, Standardtisch 02
Beutelfilter FGF-Serie, Standardtisch 03

Informationen zur Unterstützung der Auswahl

Beutelfilter Serie FGF, Auswahlinformation 01

Die Elementgröße □ sollte entsprechend der Menge der Verunreinigungen gewählt werden (A: ø190 × L440, B: ø190 × L770).
Die obigen Angaben dienen nur als Richtwerte. Die Kompatibilität der Flüssigkeit mit dem Produkt, der Dichtung und dem Elementmaterial sollte vor dem Betrieb geprüft werden.
Die Durchflussmenge ist die entsprechende Durchflussmenge bei einer Viskosität, die der von Wasser entspricht.
*1) FGF□3 und FGF□5 sind Sonderanfertigungen

Teilenummer
FGFS3A-40-E100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Qualität der Druckluft Filtrationsgrad Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebsumgebung Ablasshahn Behältermaterial Behälterführung Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern Betriebsdruckbereich
(MPa)
Durchflussrichtung Accessory O-Ring, Gasket Material Custom-made Specifications Nominal of pipe flange Druckmesser Zubehör Compatible Models Element Size

20,540.90 €

1 auf Anfrage [Standard] Bag FlterFluid100µmPipe flange-StandardNA[Metall] SGPNAPipe connection typenull ~ 0.5[Nach links] Von links nach rechtsOhneNBROhne100 (4B)Ohne Manometer (mit Stopfen)N/Aø190 × 440

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Beutelfilter Serie FGF, die Teilenummer ist FGFS3A-40-E100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FGFS3A-40-E100.

Produktvarianten

Teilenummer
EJ111S-010
EJ111S-025
EJ111S-050
FGFS3A-40-E100-F
FGFS3B-40-E025
FGFS3B-40-E100
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Qualität der Druckluft Filtrationsgrad Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebsumgebung Ablasshahn Behältermaterial Behälterführung Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern Betriebsdruckbereich
(MPa)
Durchflussrichtung Accessory O-Ring, Gasket Material Custom-made Specifications Nominal of pipe flange Druckmesser Zubehör Compatible Models Element Size

77.87 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Branch Type Element-10μm---------OhneKeineOhneN/AKeineFGF□□A.ø190 × 440

94.56 €

1 26 Arbeitstage [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Branch Type Element-25μm---------OhneKeineOhneN/AKeineFGF□□A.ø190 × 440

94.56 €

1 26 Arbeitstage [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Branch Type Element-50 µm---------OhneKeineOhneN/AKeineFGF□□A.ø190 × 440

20,874.19 €

1 26 Arbeitstage [Standard] Bag FlterFluid100µmPipe flange-StandardNA[Metall] SGPNAPipe connection typenull ~ 0.5[Nach links] Von links nach rechtsFlanschNBROhne100 (4B)Ohne Manometer (mit Stopfen)N/Aø190 × 440

22,009.96 €

1 26 Arbeitstage [Standard] Bag FlterFluid25μmPipe flange-StandardNA[Metall] SGPNAPipe connection typenull ~ 0.5[Nach links] Von links nach rechtsOhneNBROhne100 (4B)Ohne Manometer (mit Stopfen)N/Aø190 × 770

22,009.96 €

1 auf Anfrage [Standard] Bag FlterFluid100µmPipe flange-StandardNA[Metall] SGPNAPipe connection typenull ~ 0.5[Nach links] Von links nach rechtsOhneNBROhne100 (4B)Ohne Manometer (mit Stopfen)N/Aø190 × 770

Technischer Support