Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FGFS1A-20-E025B
FGF□1□-20
FGF□3□-40
FGF□5□-50
*1) Den □ Teil der Modellnummer finden Sie in der Modellnummer-Bezeichnung.
*2) Wenn Sie das (5) V-Band austauschen, sollten Sie gleichzeitig den (7) O-Ring austauschen.
*1) Den □ Teil der Modellnummer finden Sie in der Modellnummer-Bezeichnung.
*2) Die Beine sind aus Kohlenstoffstahl gefertigt.
*1) Bedingungen: Flüssigkeit = Wasser, Druckabfall 7 kPa, Nennmikronzahl 100 mm
*2) Die Kunden sind dafür verantwortlich, die Kompatibilität der zu verwendenden Flüssigkeit zu überprüfen.
*3) Die Außenfläche des Behälters entspricht der Oberflächengüte Nr. 2 * . (Kratzer, Schrammen, Flecken und ungleichmäßige Farbe dürfen vorhanden sein, solange sie die Funktion und Leistung nicht beeinträchtigen.) * Das Symbol bezieht sich auf die Oberflächenbearbeitung von kaltgewalztem Edelstahlblech JIS G 4305.
*4) Bei der Serie FGF□1 ist dies der Fall, wenn die Option „mit Manometer“ gewählt wurde.
*5) Der Elementwechsel sollte so gesteuert werden, dass der Differenzdruck 0,1 MPa nicht überschreitet.
*6) Andere Teile als die medienberührten Teile sind aus Kohlenstoffstahl gefertigt und lackiert (silber).
*7) FGF□3 und FGF□5 sind Sonderanfertigungen.
Die Elementgröße □ sollte entsprechend der Menge der Verunreinigungen gewählt werden (A: ø190 × L440, B: ø190 × L770).
Die obigen Angaben dienen nur als Richtwerte. Die Kompatibilität der Flüssigkeit mit dem Produkt, der Dichtung und dem Elementmaterial sollte vor dem Betrieb geprüft werden.
Die Durchflussmenge ist die entsprechende Durchflussmenge bei einer Viskosität, die der von Wasser entspricht.
*1) FGF□3 und FGF□5 sind Sonderanfertigungen
Teilenummer
|
---|
FGFS1A-20-E025B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrichtung | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Custom-made Specifications | Nominal of pipe flange | Druckmesser Zubehör | Compatible Models | Element Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,779.64 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Bag Flter | Fluid | 25μm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 2 | Standard | NA | [Metall] SGP | NA | Pipe connection type | null ~ 0.5 | [Nach links] Von links nach rechts | Ohne | NBR | Ohne | N/A | Ohne Manometer (mit Stopfen) | N/A | ø190 × 440 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Beutelfilter Serie FGF, die Teilenummer ist FGFS1A-20-E025B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FGFS1A-20-E025B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verbindungsausführung
Behältermaterial
Durchflussrichtung
Ausführung
Qualität der Druckluft
Filtrationsgrad
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Ablasshahn
Behälterführung
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Custom-made Specifications
Nominal of pipe flange
Druckmesser Zubehör
Compatible Models
Element Size
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EJ111S-010 |
EJ111S-025 |
EJ111S-050 |
FGFS1A-20-E025B-G |
FGFS1A-20-E025B-G-X292 |
FGFS1A-20-E050B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrichtung | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Custom-made Specifications | Nominal of pipe flange | Druckmesser Zubehör | Compatible Models | Element Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.87 € | 1 | auf Anfrage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Branch Type Element | - | 10μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | Keine | Ohne | N/A | Keine | FGF□□A. | ø190 × 440 | ||
94.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Branch Type Element | - | 25μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | Keine | Ohne | N/A | Keine | FGF□□A. | ø190 × 440 | ||
94.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Branch Type Element | - | 50 µm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | Keine | Ohne | N/A | Keine | FGF□□A. | ø190 × 440 | ||
2,836.64 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Bag Flter | Fluid | 25μm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 2 | Standard | NA | [Metall] SGP | NA | Pipe connection type | null ~ 0.5 | [Nach links] Von links nach rechts | Ohne | NBR | Ohne | N/A | Mit Manometer | N/A | ø190 × 440 | ||
3,489.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Bag Flter | Fluid | 25μm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 2 | Standard | NA | [Metall] SGP | NA | Pipe connection type | null ~ 0.5 | [Nach links] Von links nach rechts | Ohne | NBR | Abzweigelement | N/A | Mit Manometer | N/A | ø190 × 440 | ||
2,779.64 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Bag Flter | Fluid | 50 µm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 2 | Standard | NA | [Metall] SGP | NA | Pipe connection type | null ~ 0.5 | [Nach links] Von links nach rechts | Ohne | NBR | Ohne | N/A | Ohne Manometer (mit Stopfen) | N/A | ø190 × 440 |