• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hochpräzisionsfilter für Flüssigkeiten Serie FGH (Teilenummern - CAD Download)

Hochpräzisionsfilter für Flüssigkeiten Serie FGH
[Eigenschaften]
· Filtrationseffizienz: 99 % oder mehr.
· Verhindert die Staubentwicklung im Gehäuse.
· Die Integritätsprüfung wurde durchgeführt.
· Verhindert die Ansammlung von Flüssigkeit im Gehäuse.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FGH300-10-J004T

Teilenummer
FGH300-10-J004T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Qualität der Druckluft Filtrationsgrad Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebsumgebung Ablasshahn Behältermaterial Behälterführung Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern Betriebsdruckbereich
(MPa)
Durchflussrichtung Element Länge Element Ausführung Element Dichtungsmaterialien

1,638.67 €

1 26 Arbeitstage [Standard] Hochpräzisionsfilter für FlüssigkeitenFluid4µm[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1StandardNA[Metall] AluminiumlegierungNAPipe connection typenull ~ 1[Nach links] Von links nach rechts496HEPO IIPTFE

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Hochpräzisionsfilter für Flüssigkeiten Serie FGH, die Teilenummer ist FGH300-10-J004T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FGH300-10-J004T.

Produktvarianten

Teilenummer
AL-53S
AL-58S
FGH100-03
FGH100-03-J002T
FGH100-03-J013T
FGH300-10-J006T
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Qualität der Druckluft Filtrationsgrad Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebsumgebung Ablasshahn Behältermaterial Behälterführung Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern Betriebsdruckbereich
(MPa)
Durchflussrichtung Element Länge Element Ausführung Element Dichtungsmaterialien

1.27 €

10 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Dichtung (Abscheider)-----------N/AKeineOhne

22.48 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Dichtung-----------N/AKeineOhne

809.34 €

1 26 Arbeitstage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Container EinzelstückFluidNA[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr3/8StandardNA[Metall] AluminiumlegierungNAPipe connection typenull ~ 1[Nach links] Von links nach rechts117KeineOhne

1,040.31 €

1 26 Arbeitstage [Standard] Hochpräzisionsfilter für FlüssigkeitenFluid2µm[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr3/8StandardNA[Metall] AluminiumlegierungNAPipe connection typenull ~ 1[Nach links] Von links nach rechts117HEPO IIPTFE

1,021.91 €

1 26 Arbeitstage [Standard] Hochpräzisionsfilter für FlüssigkeitenFluid13 µm[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr3/8StandardNA[Metall] AluminiumlegierungNAPipe connection typenull ~ 1[Nach links] Von links nach rechts117HEPO IIPTFE

1,980.56 €

1 26 Arbeitstage [Standard] Hochpräzisionsfilter für FlüssigkeitenFluid6 µm[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1StandardNA[Metall] AluminiumlegierungNAPipe connection typenull ~ 1[Nach links] Von links nach rechts496HEPO IIPTFE

Technischer Support